BTSBMP, BTSBRP, G-BTSBRP - 유압/수압용조인트붙이블록-피치지정-BTS시리즈-20각
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/btsbmp.prj},{NB=BTSBMP4-R1-S1-P15},{MAT=M},{STS=RC},{MH=},{NO=4},{R=1/8},{S=1/8},{P=15},{N=3},{PT=8},{A=20},{B=20},{E=20},{X=7.5},{Y=10},{DD=5.5},{D=9.5},{HH=5.5},{M=M5},{D1=8},{HH1=4.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
MOP
최고사용압력
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
R
R (Rc (PT))
ⁿ/ₐ
S
S (Rc (PT))
ⁿ/ₐ
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
BTSBMP2-R1-S1-P15
BTSBMP2-R1-S1-P15
무전해니켈크롬도금
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
2
1/8
1/8
1
4
20
20
20
7.5
10
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BTSBMP3-R1-S1-P15
BTSBMP3-R1-S1-P15
무전해니켈크롬도금
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
3
1/8
1/8
2
6
20
20
20
7.5
10
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BTSBMP4-R1-S1-P15
BTSBMP4-R1-S1-P15
무전해니켈크롬도금
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
4
1/8
1/8
3
8
20
20
20
7.5
10
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BTSBMP5-R1-S1-P15
BTSBMP5-R1-S1-P15
무전해니켈크롬도금
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
5
1/8
1/8
4
10
20
20
20
7.5
10
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BTSBMP6-R1-S1-P15
BTSBMP6-R1-S1-P15
무전해니켈크롬도금
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
6
1/8
1/8
5
12
20
20
20
7.5
10
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BTSBMP7-R1-S1-P15
BTSBMP7-R1-S1-P15
무전해니켈크롬도금
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
7
1/8
1/8
6
14
20
20
20
7.5
10
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BTSBMP8-R1-S1-P15
BTSBMP8-R1-S1-P15
무전해니켈크롬도금
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
8
1/8
1/8
7
16
20
20
20
7.5
10
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청