您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
BTM-H - 時規皮帶(H)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
自動化標準零件
時規皮帶與皮帶輪
時規皮帶
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/automation_standard_parts/timing_belts_and_pulleys/timing_belts/btm-h.prj},{NB=BTM-185H-075},{TYPE=BTM},{MA=CR},{ROHS=YES},{QU=1200},{T=37},{BWT=075},{PER=469.900},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DIM1=185H}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
T
齒數
ⁿ/ₐ
BTM-185H-075
BTM-185H-075
BTM
CR
YES
37
BTM-210H-075
BTM-210H-075
BTM
CR
YES
42
BTM-220H-075
BTM-220H-075
BTM
CR
YES
44
BTM-225H-075
BTM-225H-075
BTM
CR
YES
45
BTM-230H-075
BTM-230H-075
BTM
CR
YES
46
BTM-240H-075
BTM-240H-075
BTM
CR
YES
48
BTM-245H-075
BTM-245H-075
BTM
CR
YES
49
BTM-255H-075
BTM-255H-075
BTM
CR
YES
51
BTM-270H-075
BTM-270H-075
BTM
CR
YES
54
BTM-280H-075
BTM-280H-075
BTM
CR
YES
56
BTM-285H-075
BTM-285H-075
BTM
CR
YES
57
BTM-300H-075
BTM-300H-075
BTM
CR
YES
60
BTM-305H-075
BTM-305H-075
BTM
CR
YES
61
BTM-310H-075
BTM-310H-075
BTM
CR
YES
62
BTM-315H-075
BTM-315H-075
BTM
CR
YES
63
BTM-320H-075
BTM-320H-075
BTM
CR
YES
64
BTM-330H-075
BTM-330H-075
BTM
CR
YES
66
BTM-340H-075
BTM-340H-075
BTM
CR
YES
68
BTM-350H-075
BTM-350H-075
BTM
CR
YES
70
BTM-360H-075
BTM-360H-075
BTM
CR
YES
72
BTM-370H-075
BTM-370H-075
BTM
CR
YES
74
BTM-375H-075
BTM-375H-075
BTM
CR
YES
75
BTM-380H-075
BTM-380H-075
BTM
CR
YES
76
BTM-390H-075
BTM-390H-075
BTM
CR
YES
78
BTM-400H-075
BTM-400H-075
BTM
CR
YES
80
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
H
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
CBBN-C - CBBN-CH-
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
CBBN - CBBNH-
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
H 300 - 1/2” (12,75 mm) - Timing belt pulleys
Sati
14.04.2023
C-TBG_H - 同步帶-H型-经济型
PRiCi FA
17.10.2023
MAE-ZR-T5-BR25-PU - T-Timing Belt, Profile T5, Timing Belt Width 25mm
MÄDLER
10.04.2024
C-TBN__H - Economy Type Timing Belts H Type
Misumi
29.05.2023
TRBK - Rubber open timing belt
HEFA
14.06.2024
22012 - Clamp plates for toothed belts profile T and AT
norelem
26.06.2024
MAE-NRZ-H-100 - Standard Timing Belt, Inch Pitch, Pitch H, Timing Belt Widt...
MÄDLER
29.04.2024
TBN__H - Timing Belts H (Pitch 12.7mm)
Misumi
29.05.2023
BOM-MXL - 時規皮帶(MXL)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
21.06.2024
GBTM-S14M - 時規皮帶(S14M)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
21.06.2024
MAE-NRZ-H-075 - Standard Timing Belt, Inch Pitch, Pitch H, Timing Belt Widt...
MÄDLER
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求