BTLSK, BTLSMK, BTLSRK, G-BTLSK, G-BTLSMK, G-BTLSRK - 液压·水压用带接头歧管块-孔距固定型-BTLS系列-边长40
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/btlsk.prj},{NB=BTLSK4-Q1-R1},{MAT=},{ST=K},{STS=RC},{MOP=20.6 MPa Approximately 210kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{Q=1},{R=1},{P=35},{N=3},{PT=8},{A=40},{B=40},{E=20},{F=20},{X=7.5},{Y=7},{DD=6.6},{D=11},{HH=6.5},{M=M6},{D1=9.5},{DD1=5.1},{HH1=5.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MOP
最高使用压力
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
P
P螺距
[mm]
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
D
D (安装孔)
[mm]
HH
h (安装孔数)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (安装孔)
[mm]
DD1
d1 (安装孔)
[mm]
HH1
h1(安装孔数)
[mm]
BTLSK1-Q1-R1
BTLSK1-Q1-R1
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
1
35
0
2
40
40
20
20
7.5
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BTLSK2-Q1-R1
BTLSK2-Q1-R1
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
2
35
1
4
40
40
20
20
7.5
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BTLSK3-Q1-R1
BTLSK3-Q1-R1
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
3
35
2
6
40
40
20
20
7.5
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BTLSK4-Q1-R1
BTLSK4-Q1-R1
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
4
35
3
8
40
40
20
20
7.5
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BTLSK5-Q1-R1
BTLSK5-Q1-R1
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
5
35
4
10
40
40
20
20
7.5
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BTLSK6-Q1-R1
BTLSK6-Q1-R1
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
6
35
5
12
40
40
20
20
7.5
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BTLSK7-Q1-R1
BTLSK7-Q1-R1
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
7
35
6
14
40
40
20
20
7.5
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BTLSK8-Q1-R1
BTLSK8-Q1-R1
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
8
35
7
16
40
40
20
20
7.5
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求