BTANLP,G-BTANLP - 空气探针终端接头 -孔距指定型-BTAN系列-边长35
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/btanlp.prj},{NB=BTANLP4-R2-S2-P35},{MAT=Aluminium Alloy},{ST=-},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{R=2},{S=2},{P=35},{N=3},{PT=8},{A=35},{B=35},{E=25},{X=7.5},{Y=17.5},{DD=6.6},{D=11},{HH=6.5},{M=M6},{D1=9.5},{DD1=5.1},{HH1=5.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
MOP
最高使用压力
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
D
D (安装孔)
[mm]
HH
h (安装孔数)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (安装孔)
[mm]
DD1
d1 (安装孔)
[mm]
HH1
h1(安装孔数)
[mm]
BTANLP2-R2-S2-P35
BTANLP2-R2-S2-P35
铝合金
-
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
2
1
4
35
35
25
7.5
17.5
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BTANLP3-R2-S2-P35
BTANLP3-R2-S2-P35
铝合金
-
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
3
2
6
35
35
25
7.5
17.5
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BTANLP4-R2-S2-P35
BTANLP4-R2-S2-P35
铝合金
-
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
4
3
8
35
35
25
7.5
17.5
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BTANLP5-R2-S2-P35
BTANLP5-R2-S2-P35
铝合金
-
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
5
4
10
35
35
25
7.5
17.5
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BTANLP6-R2-S2-P35
BTANLP6-R2-S2-P35
铝合金
-
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
6
5
12
35
35
25
7.5
17.5
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BTANLP7-R2-S2-P35
BTANLP7-R2-S2-P35
铝合金
-
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
7
6
14
35
35
25
7.5
17.5
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BTANLP8-R2-S2-P35
BTANLP8-R2-S2-P35
铝合金
-
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
8
7
16
35
35
25
7.5
17.5
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求