BTA, BTAA,G-BTA, G-BTAA - 에어용블록터미널 -피치고정-BTA시리즈-25각
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bta.prj},{NB=BTA4-R1-S1},{MAT=Aluminium Alloy},{ST=},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{R=1},{S=1},{P=25},{N=3},{PT=8},{A=25},{B=25},{E=20},{X=7.5},{Y=12.5},{DD=5.5},{D=9.5},{HH=5.5},{M=M5},{D1=8},{DD1=4.2},{HH1=4.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
MOP
최고사용압력
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
P
P 피치
[mm]
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
BTA1-R1-S1
BTA1-R1-S1
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
1
25
0
2
25
25
20
7.5
12.5
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BTA2-R1-S1
BTA2-R1-S1
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
2
25
1
4
25
25
20
7.5
12.5
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BTA3-R1-S1
BTA3-R1-S1
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
3
25
2
6
25
25
20
7.5
12.5
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BTA4-R1-S1
BTA4-R1-S1
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
4
25
3
8
25
25
20
7.5
12.5
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BTA5-R1-S1
BTA5-R1-S1
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
5
25
4
10
25
25
20
7.5
12.5
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BTA6-R1-S1
BTA6-R1-S1
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
6
25
5
12
25
25
20
7.5
12.5
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BTA7-R1-S1
BTA7-R1-S1
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
7
25
6
14
25
25
20
7.5
12.5
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BTA8-R1-S1
BTA8-R1-S1
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
8
25
7
16
25
25
20
7.5
12.5
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청