카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
bsc 001 - bsc 001
SKF
Bearings units and housings
Roller bearings
CARB® toroidal roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/roller_bearings/carb_toroidal_roller_bearings/bsc_001.prj},{NB=SKF_C 2207 V},{DESIGNATION=C 2207 V},{ALPHA=MIN},{SUPPRESS=},{DD=35},{D=72},{DD1=},{DD1X=},{B=23},{DD2=44.8},{D1=60.7},{R12=1.1},{R34=},{DD3=},{B1=},{B1X=},{B2=},{B4=},{B5=},{B2X=},{G=},{SS2=2.7},{TB=Cylindrical},{TAPER=},{F=43.67},{NOTES=},{P=52.77},{DW=9.1},{LW=17.283},{PITCH=52.77},{DDAMIN=42},{DDAMAX=57},{DDBMIN=},{DAMIN=},{DAMAX=65},{BAMIN=},{CAMIN=},{RAMAX=1},{RAMAXX=},{NBL=},{LOAD1=95},{LOAD2=96.5},{LOAD3=11.4},{SPEED1=},{SPEED2=5300},{K1=0.094},{K2=0.121},{ZZ=18},{II=1},{SG=},{R1=},{R2=},{S1=},{S2=},{KZ=},{KL=},{BETA=},{KS1=},{KS2=},{BF=},{A15=},{A8=},{A4=},{MASS=0.46},{MASSX=},{SLEEVE=},{SLEEVEX=},{POPULAR=},{DESIGN=Cylindrical bore; Full complement},{SEALS=No seals}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Designation
ⁿ/ₐ
D
D-Outer diameter
ⁿ/ₐ
B
B-Overall width
ⁿ/ₐ
LOAD1
C - Dynamic basic load rating
[kN]
LOAD2
C0 -Static basic load rating
[kN]
LOAD3
Pu - Fatigue load limit
[kN]
SPEED1
Speed rating - Reference speed
ⁿ/ₐ
SPEED2
Speed rating - Limiting speed
ⁿ/ₐ
SLEEVE
ⁿ/ₐ
SKF_C 4010 TN9
C 4010 TN9
80
30
116
140
16.3
5600
7500
SKF_C 39/800 M
C 39/800 M
1060
195
6400
14600
880
380
530
SKF_C 39/630 M
C 39/630 M
850
165
4650
10000
640
530
700
SKF_C 3972 M
C 3972 M
480
90
1760
3250
245
1000
1400
SKF_C 30/900 KMB/VE635
C 30/900 KMB/VE635
1280
280
12700
26500
1530
300
400
SKF_C 3088 KMB/C3
C 3088 KMB/C3
650
157
3750
6400
450
750
1000
SKF_C 4122 V
C 4122 V
180
69
670
1000
104
900
SKF_C 30/710 KM/CNPVE851
C 30/710 KM/CNPVE851
1030
236
8800
17300
1060
400
560
SKF_C 3064 M
C 3064 M
480
121
2280
4000
305
1000
1400
SKF_C 4124 V/C3
C 4124 V/C3
200
80
780
1120
114
750
SKF_C 3080 KM
C 3080 KM
600
148
3650
6200
450
800
1100
SKF_C 3232 K
C 3232 K
290
104
1370
1830
170
1800
2400
SKF_C 30/530 KM
C 30/530 KM
780
185
5100
9500
630
600
800
SKF_C 4128 V/VE240
C 4128 V/VE240
225
85
780
1200
116
800
SKF_C 30/950 MB
C 30/950 MB
1360
300
13200
28500
1600
280
380
SKF_C 3030 V/C3
C 3030 V/C3
225
56
585
965
93
1000
SKF_C 2207 TN9
C 2207 TN9
72
23
83
80
9.3
9500
13000
SKF_C 40/710 K30M/C3
C 40/710 K30M/C3
1030
315
10600
21600
1320
320
430
SKF_C 2211 KV
C 2211 KV
100
25
132
134
15.6
3400
SKF_C 3224
C 3224
215
76
750
980
98
2400
3200
SKF_C 2319 K
C 2319 K
200
67
610
695
73.5
2800
4000
SKF_C 3060 M
C 3060 M
460
118
2160
3750
290
1100
1500
SKF_C 4120-2CS5V/C3GEM9
C 4120-2CS5V/C3GEM9
165
65
475
655
71
90
SKF_C 3156 K
C 3156 K
460
146
2850
4500
355
1100
1400
SKF_C 2317 K
C 2317 K
180
60
540
600
64
3200
4300
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청