피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
BS2 - Panamech Multi-Beam set screw - aluminium - Torque: 0.2 to 40Nm
HPC
Power transmission parts
Positioning couplings
Panamech Multi-Beam
Panamech Multi-Beam aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/positioning/panamech/alu/bs2.prj},{NB=hpc_BS29},{REFX=BS29},{TYPE=Préalésages},{A1=10},{A2=16},{D=50.8},{L=95.3},{C=25.0},{R=M8},{RAD=0.90},{ANG=7°},{RT=666},{NMMAI=20.00},{NMMNU=26.66},{NMMU=40.0},{A=10.0x16.0},{AX=0},{AX1=[10.0]},{AX2=[16.0]},{DN=8.000},{INFO=INFO},{A3=4.000},{A1X=10.000},{A2X=16.000},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Bore / Pre bore
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
R
Screw
[mm]
RAD
Parallel offset
[mm]
ANG
Angular offset
[°]
RT
Torsionnal stiffness
[Nm/Rad]
NMMAI
Shock & reversing torque
[Nm]
NMMNU
Non reversing torque
[Nm]
NMMU
Max torque uniform
[Nm]
HPC - BS21
BS21
Pre bore
6.4
12.7
3.2
M2
0.07
3°
1.53
0.20
0.26
0.4
HPC - BS22
BS22
Pre bore
9.5
19.6
5.3
M2.5
0.12
3°
1.8
0.50
0.66
1.0
HPC - BS23
BS23
Pre bore
12.7
22.9
6.5
M3
0.17
5°
14
1.00
1.33
2.0
HPC - BS24
BS24
Pre bore
19.1
26.5
6.5
M4
0.25
7°
46
2.65
3.53
5.3
HPC - BS25
BS25
Pre bore
25.4
38.1
11.0
M5
0.38
7°
108
5.00
6.66
10.0
HPC - BS266
BS266
Pre bore
31.8
57.2
16.0
M6
0.50
7°
225
7.50
10.00
15.0
HPC - BS27
BS27
Pre bore
38.1
66.7
18.0
M6
0.60
7°
315
11.00
14.66
22.0
HPC - BS29
BS29
Pre bore
50.8
95.3
25.0
M8
0.90
7°
666
20.00
26.66
40.0
HPC - BS21 1/2
BS21 1/2
Bore to choose
6.4
12.7
3.2
M2
0.07
3°
1.53
0.20
0.26
0.4
HPC - BS22 2/4
BS22 2/4
Bore to choose
9.5
19.6
5.3
M2.5
0.12
3°
1.8
0.50
0.66
1.0
HPC - BS23 3/5
BS23 3/5
Bore to choose
12.7
22.9
6.5
M3
0.17
5°
14
1.00
1.33
2.0
HPC - BS24 4.76/6.35
BS24 4.76/6.35
Bore to choose
19.1
26.5
6.5
M4
0.25
7°
46
2.65
3.53
5.3
HPC - BS25 5/6
BS25 5/6
Bore to choose
25.4
38.1
11.0
M5
0.38
7°
108
5.00
6.66
10.0
HPC - BS266 8/9.525
BS266 8/9.525
Bore to choose
31.8
57.2
16.0
M6
0.50
7°
225
7.50
10.00
15.0
HPC - BS27 8/12
BS27 8/12
Bore to choose
38.1
66.7
18.0
M6
0.60
7°
315
11.00
14.66
22.0
HPC - BS29 10/16
BS29 10/16
Bore to choose
50.8
95.3
25.0
M8
0.90
7°
666
20.00
26.66
40.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청