BRPMS-S - Ball Roller with Plunger Function/Flange Type, Body: SUS, Ball: SUS
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Ball Roller
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/ball_roller/brpms.prj},{NB=BRPMS-16-S},{CN=BRPMS-16-S},{M=M16x1.5},{L=14.0},{S=1.5},{L1=1.5},{L2=9},{L3=1.5},{D=19},{D1=13.5},{B=5.56},{P=15.0},{FUW=BRW-10},{LOAD=23/30},{MASS=18},{NDM=16},{PTCH=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
S
Dimension s
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Dimension L2
[mm]
L3
Dimension L3
[mm]
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
B
Width B
[mm]
P
Dimension P
[mm]
FUW
For use with Wrench
ⁿ/ₐ
LOAD
Load (N) min/max
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
BRPMS-16-S
BRPMS-16-S
M16x1.5
14.0
1.5
1.5
9
1.5
19
13.5
5.56
15.0
BRW-10
23/30
18
BRPMS-20-S
BRPMS-20-S
M20x1.5
17.0
2.5
1.5
10
2.0
24
16.5
8.73
18.5
BRW-12
24/38
30
BRPMS-24-S
BRPMS-24-S
M24x1.5
21.5
3.5
1.5
12
2.0
28
20.5
10.32
23.0
BRW-16
24/55
54
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청