BPZ01 02 - Cam bearing follower with rubber outer ring spherical type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bpz01_02.prj},{NB=BPZ01-d6},{CODE=BPZ01},{TYPE=Spherical, hexagonal hole on the head},{MAT1=SUJ2},{MAT2=SPC},{MAT3=POM (resin)},{MAT4=SCM4 15},{COLOR=White},{HAR=HV653~800(Vickers hardness)},{TEM=-20~50℃},{ATT=Hex nut (1PCS)},{DD=6},{SEA=Without sealing ring},{LINK=webxxx},{PPATH=bpz01_02/assem/bpz01_02_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT1
Roller needle material
ⁿ/ₐ
MAT2
Cage material
ⁿ/ₐ
MAT3
Outer ring material
ⁿ/ₐ
MAT4
Rod end material
ⁿ/ₐ
COLOR
colour
ⁿ/ₐ
HAR
Hardness (needle roller/track groove)
ⁿ/ₐ
TEM
Allowable temperature range
ⁿ/ₐ
ATT
Attachment
ⁿ/ₐ
TOL
dh7 tolerance
ⁿ/ₐ
SEA
Sealing ring
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
M x Pitch
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
FF
f
[min]
NM
N m
ⁿ/ₐ
LAD1
Allowable load (set number of revolutions 20,000 revolutions)
ⁿ/ₐ
SPEED
Allowable speed(ram)
ⁿ/ₐ
WEI
Weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
BPZ01-d6
BPZ01
Spherical, hexagonal hole...
SUJ2
SPC
POM (resin)
SCM4 15
White
HV653~800(Vickers hardnes...
-20~50℃
Hex nut (1PCS)
0/-0.012
Without sealing ring
16
M6x1.0
11
12
28
8
3
11
2.7
150
2620
13.9
BPZ02-d6
BPZ02
Spherical, hexagonal hole...
SUJ2
SPC
TPU (Polyurethane)
SCM4 15
Black
HV653~800(Vickers hardnes...
-20~50℃
Hex nut (1PCS)
0/-0.012
Without sealing ring
16
M6x1.0
11
12
28
8
3
11
2.7
20
1830
13.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청