카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
BPT 001 - Thrust washers
SKF
Bearings units and housings
Plain bearings
Bushings washers and strips
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/plain_bearings/bushings_washers_and_strips/bpt_001.prj},{NB=SKF_PCMW 264401.5 E},{DESIGNATION=PCMW 264401.5 E},{DD=26.000},{D=44.000},{H=1.500},{J=35.000},{K=3.250},{DA=44},{JA=35},{HA=1.0},{LOAD1=78.000},{LOAD2=245.000},{LOAD3=80},{LOAD4=250},{KM=300},{VMAX=2},{VMIN=0},{MIMAX=0.25},{MIMIN=0.03},{MASS=0.0110},{A=},{POPULAR=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Designation
ⁿ/ₐ
DD
d - Bore diameter
[mm]
D
D - Outside diameter
[mm]
H
H - Wall thickness
[mm]
LOAD1
C - Basic dynamic load rating - radial direction
[kN]
LOAD2
C0 - Basic static load rating - radial direction
[kN]
POPULAR
ⁿ/ₐ
SKF_PCMW 122401.5 M
PCMW 122401.5 M
12.000
24.000
1.500
40.500
85.000
SKF_PCMW 122401.5 E
PCMW 122401.5 E
12.000
24.000
1.500
28.000
85.000
SKF_PCMW 142601.5 E
PCMW 142601.5 E
14.000
26.000
1.500
30.000
93.000
SKF_PCMW 142601.5 M
PCMW 142601.5 M
14.000
26.000
1.500
45.000
93.000
SKF_PCMW 183201.5 E
PCMW 183201.5 E
18.000
32.000
1.500
44.000
137.000
SKF_PCMW 183201.5 M
PCMW 183201.5 M
18.000
32.000
1.500
65.500
137.000
SKF_PCMW 203601.5 M
PCMW 203601.5 M
20.000
36.000
1.500
85.000
176.000
SKF_PCMW 203601.5 E
PCMW 203601.5 E
20.000
36.000
1.500
56.000
176.000
SKF_PCMW 223801.5 M
PCMW 223801.5 M
22.000
38.000
1.500
90.000
186.000
SKF_PCMW 223801.5 E
PCMW 223801.5 E
22.000
38.000
1.500
60.000
186.000
SKF_PCMW 264401.5 M
PCMW 264401.5 M
26.000
44.000
1.500
118.000
245.000
SKF_PCMW 264401.5 E
PCMW 264401.5 E
26.000
44.000
1.500
78.000
245.000
SKF_PCMW 284801.5 E
PCMW 284801.5 E
28.000
48.000
1.500
93.000
290.000
SKF_PCMW 284801.5 M
PCMW 284801.5 M
28.000
48.000
1.500
140.000
290.000
SKF_PCMW 325401.5 E
PCMW 325401.5 E
32.000
54.000
1.500
116.000
365.000
SKF_PCMW 325401.5 M
PCMW 325401.5 M
32.000
54.000
1.500
176.000
365.000
SKF_PCMW 386201.5 E
PCMW 386201.5 E
38.000
62.000
1.500
150.000
465.000
SKF_PCMW 386201.5 M
PCMW 386201.5 M
38.000
62.000
1.500
224.000
465.000
SKF_PCMW 426601.5 E
PCMW 426601.5 E
42.000
66.000
1.500
163.000
510.000
SKF_PCMW 426601.5 M
PCMW 426601.5 M
42.000
66.000
1.500
240.000
510.000
SKF_PCMW 487402 M
PCMW 487402 M
48.000
74.000
2.000
300.000
620.000
SKF_PCMW 487402 E
PCMW 487402 E
48.000
74.000
2.000
200.000
620.000
SKF_PCMW 527802 M
PCMW 527802 M
52.000
78.000
2.000
315.000
655.000
SKF_PCMW 527802 E
PCMW 527802 E
52.000
78.000
2.000
208.000
655.000
SKF_PCMW 629002 E
PCMW 629002 E
62.000
90.000
2.000
265.000
830.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청