카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
BOL-MB-AV - Monodirectional screw-on levels
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Bull's eye levels
BOL-MB
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/6_bulls_eye_levels/bol_mb/bol_mb_av.prj},{NB=Monodirectional screw-on levels BOL-MB-56-G-31-AV},{CODE=438151},{DESCRIPTION=BOL-MB-56-G-31-AV},{DIM01=4.2},{DIM02=7.4},{DIM03=56},{DIM04=15},{DIM05=15},{DIM06=42.5},{WEIGHT=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d
[mm]
DIM02
d1
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
H
[mm]
DIM05
B
[mm]
DIM06
f
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Monodirectional screw-on ...
438151
BOL-MB-56-G-31-AV
4.2
7.4
56
15
15
42.5
8
Monodirectional screw-on ...
438161
BOL-MB-87-G-31-AV
4.2
7.4
87
16
17
69.0
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청