피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
BOA H Straight-Way Pattern - Maintenance free metal seated globe valves with bellows
KSB
Products
Valves
Globe valves
Metal-Seated Bellow-Type Valve
BOA-H
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/1products/3valves/1globe/2metal-seated_bellows-type/boa_h/boa_h_straight_body_asmtab.prj},{NB=48014261_boa_h_Straight-Way Pattern DN 65B08A},{IDNR=48014261},{PLTFRMUSE=1},{LOD=0},{MTRLNO=48014261_boa_h},{SIZEDN1=65},{NMNLPRPN1=PN 25},{VARIANT=Throttling plug},{WR=Ductile Iron},{VLVBDYTYP=2},{LEADSLNG=0},{SPCLPCKNG=0},{I1=290},{H1=290},{H3=308.0},{D1=160},{D2=51},{A=250},{D=185},{K=145},{N=8},{D3=19},{C=20},{TSGCODE=B08A},{PPATH=boa_h_straight_body_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MTRLNO
Material number
ⁿ/ₐ
SIZEDN1
Diameter Nominal
[mm]
NMNLPRPN1
Pressure Nominal
ⁿ/ₐ
VARIANT
Plug design
ⁿ/ₐ
WR
Material hydraulics body
ⁿ/ₐ
DN 15
48872063_boa_h
15
PN 16
Throttling plug
Cast Iron
DN 15
48013919_boa_h
15
PN 16
With throttling plug, pac...
Cast Iron
DN 15
48875037_boa_h
15
PN 16
Throttling cone with PTFE...
Cast Iron
DN 15
48014319_boa_h
15
PN 16
V-port plug
Cast Iron
DN 15
48014219_boa_h
15
PN 16
Throttling plug
Ductile Iron
DN 15
48013889_boa_h
15
PN 16
With throttling plug, pac...
Ductile Iron
DN 15
48014239_boa_h
15
PN 16
Throttling cone with PTFE...
Ductile Iron
DN 15
48014337_boa_h
15
PN 16
V-port plug
Ductile Iron
DN 15
48014255_boa_h
15
PN 25
Throttling plug
Ductile Iron
DN 15
48013908_boa_h
15
PN 25
With throttling plug, pac...
Ductile Iron
DN 15
48014266_boa_h
15
PN 25
Throttling cone with PTFE...
Ductile Iron
DN 15
48014346_boa_h
15
PN 25
V-port plug
Ductile Iron
DN 20
48872064_boa_h
20
PN 16
Throttling plug
Cast Iron
DN 20
48013920_boa_h
20
PN 16
With throttling plug, pac...
Cast Iron
DN 20
48875038_boa_h
20
PN 16
Throttling cone with PTFE...
Cast Iron
DN 20
48014320_boa_h
20
PN 16
V-port plug
Cast Iron
DN 20
48014220_boa_h
20
PN 16
Throttling plug
Ductile Iron
DN 20
48013890_boa_h
20
PN 16
With throttling plug, pac...
Ductile Iron
DN 20
48014240_boa_h
20
PN 16
Throttling cone with PTFE...
Ductile Iron
DN 20
48014338_boa_h
20
PN 16
V-port plug
Ductile Iron
DN 20
48014256_boa_h
20
PN 25
Throttling plug
Ductile Iron
DN 20
48013909_boa_h
20
PN 25
With throttling plug, pac...
Ductile Iron
DN 20
48014267_boa_h
20
PN 25
Throttling cone with PTFE...
Ductile Iron
DN 20
48014347_boa_h
20
PN 25
V-port plug
Ductile Iron
DN 25
48872065_boa_h
25
PN 16
Throttling plug
Cast Iron
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청