BNS - Rotary nut / Ball screw-Spline / Large lead
THK
进给丝杠
滚珠丝杠
滚珠丝杠
滚珠丝杠滚珠花键
Powered by
CAD模型選擇
{thk/fed_screw/ball_screw/ball_screw/ball_screw_spline/bns_asmtab.prj},{NB=BNS2525+213L},{IDNR=},{MN=BNS2525},{NDM=6.0},{S1=6.0},{T1=8},{SL=213},{SLMIN=213},{SLMAX=3000},{D=25},{DB=18},{PH=25},{CA=9.1},{C0A=19.3},{DP=26.00},{DC=22.0},{G6=72},{D1=92},{L1=65.0},{D3=58.0},{D4=47},{H=8},{B4=43.0},{B5=12.5},{TE=3},{P1=81},{P2=38.0},{S=M6},{T=19.0},{ALF=40},{DR=5.5},{SCA=28.2},{SC0A=33.3},{NIM=3.23},{SSIM=2.2X10},{NUT=1.10},{SM=1.79},{C=15.2},{C0=25.8},{MA=210.0},{CT=105.0},{C0T=103.0},{D7=62},{D5=78},{L2=71},{D6=53.0},{H1=6},{B6=55.0},{B7=13},{P3=70},{P4=45},{S1XT1=M6X8},{DS1=5.5},{U=8},{SC=17.6},{SC0=18.0},{M=1.72},{NM=0.93},{PPATH=bns_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
BNS1616+150L
BNS1616
BNS2020+189L
BNS2020
BNS2525+213L
BNS2525
BNS3232+240L
BNS3232
BNS4040+300L
BNS4040
BNS5050+375L
BNS5050
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求