BNP01 - 向心关节轴承·正常系列(GE...LO)·一套圈滑动表面带保护层·自润滑型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bnp01_asmtab.prj},{NB=BNP01-GE40LO},{CODE=BNP01},{TYPE=GE40LO},{TYPE1=zcxlytqhdbmdbhczrhx},{MAT1=zcgang},{SUR=linhuachuli},{MAT2=zcgang},{RCL2=cuihuo},{DD=40},{DD2=46.0},{D=62},{B=40},{C=22},{DDKK=53.0},{R1=0.6},{R2=1.0},{AA=4},{DKN=100.0},{JKN=500.0},{MG=0.340},{PPATH=bnp01/assem/bnp01_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
轴承规格
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
外圈材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
内圈材质
ⁿ/ₐ
RCL2
热处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD2
d2(dmp)
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DDKK
dk
[mm]
R1
R1(min)
[mm]
R2
R2(min)
[mm]
AA
a
[°]
DKN
动负荷(KN)
ⁿ/ₐ
JKN
静负荷(KN)
ⁿ/ₐ
MG
重量(kg)
[kg]
BNP01-GE12LO
BNP01
GE12LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
12
15.5
22
12
7
18.0
0.3
0.3
4
10.0
53.0
0.022
BNP01-GE16LO
BNP01
GE16LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
16
20.0
28
16
9
23.0
0.3
0.3
4
17.0
85.0
0.035
BNP01-GE20LO
BNP01
GE20LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
20
25.0
35
20
12
29.0
0.3
0.3
4
30.0
146.0
0.070
BNP01-GE25LO
BNP01
GE25LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
25
30.0
42
25
16
35.5
0.6
0.6
4
48.0
240.0
0.120
BNP01-GE30LO
BNP01
GE30LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
30
34.0
47
30
18
40.7
0.6
0.6
4
62.0
310.0
0.168
BNP01-GE32LO
BNP01
GE32LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
32
38.0
52
32
18
44.0
0.6
1.0
4
67.0
335.0
0.200
BNP01-GE35LO
BNP01
GE35LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
35
40.0
55
35
20
47.0
0.6
1.0
4
79.0
399.0
0.253
BNP01-GE40LO
BNP01
GE40LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
40
46.0
62
40
22
53.0
0.6
1.0
4
100.0
500.0
0.340
BNP01-GE50LO
BNP01
GE50LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
50
57.0
75
50
28
66.0
0.6
1.0
4
156.0
780.0
0.560
BNP01-GE60LO
BNP01
GE60LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
60
68.0
90
60
36
80.0
1.0
1.0
4
245.0
1220.0
1.150
BNP01-GE63LO
BNP01
GE63LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
63
71.5
95
63
36
83.0
1.0
1.0
4
255.0
1270.0
1.200
BNP01-GE70LO
BNP01
GE70LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
70
79.0
105
70
40
92.0
1.0
1.0
4
315.0
1560.0
1.700
BNP01-GE80LO
BNP01
GE80LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
80
91.0
120
80
45
105.0
1.0
1.0
4
400.0
2000.0
2.400
BNP01-GE90LO
BNP01
GE90LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
90
99.0
130
90
50
115.0
1.0
1.0
4
488.0
2440.0
3.200
BNP01-GE100LO
BNP01
GE100LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
100
113.0
150
100
55
130.0
1.0
1.0
4
607.0
3030.0
4.800
BNP01-GE110LO
BNP01
GE110LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
110
124.0
160
110
55
140.0
1.0
1.0
4
654.0
3270.0
5.780
BNP01-GE125LO
BNP01
GE125LO
正常系列一套圈滑动表面带保护层自润滑型
轴承钢
磷化处理
轴承钢
淬火
125
138.0
180
125
57
160.0
1.0
1.0
4
950.0
4750.0
8.490
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求