您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BNJ - 进口型/标准型 圆柱滚子轴承 NJ型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
zhoucheng
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/bnj.prj},{NB=BNJ-207EM},{CODE=BNJ},{HZDH=E:内部加强设计/ M:铜保持架},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{GCGG=207EM},{XD=35},{D=72},{D1=60.7},{XD1=48.3},{B=17},{XR1=1.1},{A=44.0},{EDZH=48.7},{EDZH1=48.2},{JXZS=8500},{JXZS1=10000},{DS=39.0},{DA=65.5},{RA=1},{ZL=0.296},{PDF=bnj.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HZDH
后置代号
ⁿ/ₐ
GB
轴承材质
ⁿ/ₐ
JIS
轴承材质
ⁿ/ₐ
GCGG
公称规格
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
XD1
d1
[mm]
B
[mm]
XR1
r1(min)
ⁿ/ₐ
A
[mm]
EDZH
动载荷/KN
ⁿ/ₐ
EDZH1
静载荷/KN
ⁿ/ₐ
JXZS
脂润滑
ⁿ/ₐ
JXZS1
油润滑
ⁿ/ₐ
DS
安装尺寸 Ds(min)
ⁿ/ₐ
DA
安装尺寸 Da(max)
ⁿ/ₐ
RA
安装尺寸 ra(max)
ⁿ/ₐ
ZL
重量kg(参考)
ⁿ/ₐ
BNJ-205EM
BNJ-205EM
标准型
E:内部加强设计/ M:铜保持架
GCr15
SUJ2
205EM
25
52
43.5
34.7
15
1.0
31.5
28.7
27
11000
14000
29.0
47.0
1
0.3
BNJ-206EM
BNJ-206EM
标准型
E:内部加强设计/ M:铜保持架
GCr15
SUJ2
206EM
30
62
53.5
40.2
16
1.0
37.8
36
35.5
8500
11000
34.6
57.6
1
0.214
BNJ-207EM
BNJ-207EM
标准型
E:内部加强设计/ M:铜保持架
GCr15
SUJ2
207EM
35
72
60.7
48.3
17
1.1
44.0
48.7
48.2
8500
10000
39.0
65.5
1
0.296
BNJ-208EM
BNJ-208EM
标准型
E:内部加强设计/ M:铜保持架
GCr15
SUJ2
208EM
40
80
70.0
54.9
18
1.1
49.3
51.5
50
7000
9000
46.8
71.6
1
0.394
BNJ-209EM
BNJ-209EM
标准型
E:内部加强设计/ M:铜保持架
GCr15
SUJ2
209EM
45
85
72.1
59.2
19
1.1
54.5
61.3
64.1
6700
8000
51.5
78.5
1
0.424
BNJ-210EM
BNJ-210EM
标准型
E:内部加强设计/ M:铜保持架
GCr15
SUJ2
210EM
50
90
77.1
64.2
20
1.1
59.5
64.1
69.3
6300
7500
56.5
83.5
1
0.482
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求