카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 786 - Serrated lock washers type V, for countersunk head screws (DIN 6798 V), spring steel, black
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.30 Serrated lock washers
BN 786 Serrated lock washers type V, for countersunk head screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_30/bn_786_30718/bn_786.prj},{NB=BN 786 1278800 serrated lock washer V M5},{CNSORDERNO=1278800},{BNARTNR=1278800},{BNNORM1=DIN 6798 V},{BNMAT=Federstahl 350-425 HV},{CNSMAT=Federstahl 350-425 HV},{BNSURFACE=schwarz},{D=5.000},{DA=5.300},{DW=9.800},{H=0.300},{N=14.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
DA
Inner diameter of installation face min.
[mm]
DW
Outer diameter of bearing face ~
[mm]
H
Height
[mm]
N
Number of teeth min.
[mm]
BN 786 1278770 serrated l...
1278770
DIN 6798 V
Spring steel 350-425 HV
black
3.000
3.200
6.000
0.200
12.000
BN 786 1278789 serrated l...
1278789
DIN 6798 V
Spring steel 350-425 HV
black
3.500
3.700
7.000
0.250
12.000
BN 786 1278797 serrated l...
1278797
DIN 6798 V
Spring steel 350-425 HV
black
4.000
4.300
8.000
0.250
14.000
BN 786 1278800 serrated l...
1278800
DIN 6798 V
Spring steel 350-425 HV
black
5.000
5.300
9.800
0.300
14.000
BN 786 1278819 serrated l...
1278819
DIN 6798 V
Spring steel 350-425 HV
black
6.000
6.400
11.800
0.400
16.000
BN 786 1278827 serrated l...
1278827
DIN 6798 V
Spring steel 350-425 HV
black
8.000
8.400
15.300
0.400
18.000
BN 786 1278835 serrated l...
1278835
DIN 6798 V
Spring steel 350-425 HV
black
10.000
10.500
19.000
0.500
20.000
BN 786 1278843 serrated l...
1278843
DIN 6798 V
Spring steel 350-425 HV
black
12.000
13.000
23.000
0.500
26.000
BN 786 1278851 serrated l...
1278851
DIN 6798 V
Spring steel 350-425 HV
black
16.000
17.000
30.200
0.600
30.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청