피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 712 - Hex nuts with captive conical spring washer, cl. 8, zinc plated blue / mechanical zinc plated
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.600 Locking nuts
01.300.600.20 Hex nuts with integrated locking washer
BN 712 Hex nuts with captive conical spring washer
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_600/01_300_600_20/bn_712/bn_712.prj},{NB=BN 712 1248448 Hex nut with captive washer M5},{CNSORDERNO=1248448},{BNARTNR=1248448},{BNMAT=Stahl 8 / Federstahl},{CNSMAT=Stahl 8 / Federstahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=5.000},{P=0.800},{C=1.200},{DC=15.000},{M=6.000},{M1=4.000},{S=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
C
Flange thickness min.
[mm]
DC
Flange diameter max.
[mm]
M
Overall height max.
[mm]
M1
Wrenching height min.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
BN 712 1248413 Hex nut wi...
1248413
Steel 8 / spring steel
zinc plated blue
3.000
2.459
0.500
0.800
10.000
4.000
2.400
5.500
BN 712 1248421 Hex nut wi...
1248421
Steel 8 / spring steel
zinc plated blue
4.000
3.242
0.700
1.000
12.000
5.000
3.200
7.000
BN 712 1248448 Hex nut wi...
1248448
Steel 8 / spring steel
zinc plated blue
5.000
4.134
0.800
1.200
15.000
6.000
4.000
8.000
BN 712 1248456 Hex nut wi...
1248456
Steel 8 / spring steel
zinc plated blue
6.000
4.917
1.000
1.500
18.000
7.500
5.000
10.000
BN 712 1248464 Hex nut wi...
1248464
Steel 8 / spring steel
zinc plated blue
8.000
6.647
1.250
2.000
23.000
9.700
6.500
13.000
BN 712 1248472 Hex nut wi...
1248472
Steel 8 / spring steel
zinc plated blue
10.000
8.376
1.500
2.500
28.000
12.000
8.000
17.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청