카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48722 - Hex piloted weld nuts with 3 projections, Coarse thread, Steel, 1010 Steel, Plain Finish (ASME B1.1)
Bossard Inch
Nuts, Inserts
Weld nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/nuts_inserts/weld_nuts/bn_48722.prj},{NB=BN 48722 3458848 hex piloted weld nut with 3 projections 0.3125},{CNSORDERNO=3458848},{BNARTNR=3458848},{BNNORM1=ASME B1.1},{BNMAT=Steel},{CNSMAT=Steel},{BNQUALITY=1010 Steel},{BNSURFACE=Plain Finish},{PN=HS3 51618},{NS=5/16},{NS1=0.3125},{TT=0.3125-18 UNC-2B},{TYPE=UNC},{A=0.562},{B=0.229},{C=0.624},{D=0.025},{E=0.040},{F=0.489}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNQUALITY
Quality
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
NS
Nominal Size
[인치]
TT
Thread Type
ⁿ/ₐ
A
Width - Max.
[인치]
B
Thickness - Max.
[인치]
C
Width Across - Min.
[인치]
D
Proj. Height +/- .003
[인치]
E
Pilot Height +/- .005
[인치]
F
Pilot Diameter +.000 / -.012
[인치]
BN 48722 3456700 hex pilo...
3456700
ASME B1.1
Steel
1010 Steel
Plain Finish
#10
0.190-24 UNC-2B
0.500
0.197
0.556
0.025
0.040
0.406
BN 48722 3458847 hex pilo...
3458847
ASME B1.1
Steel
1010 Steel
Plain Finish
1/4
0.250-20 UNC-2B
0.500
0.197
0.556
0.025
0.040
0.406
BN 48722 3458848 hex pilo...
3458848
ASME B1.1
Steel
1010 Steel
Plain Finish
5/16
0.3125-18 UNC-2B
0.562
0.229
0.624
0.025
0.040
0.489
BN 48722 3458849 hex pilo...
3458849
ASME B1.1
Steel
1010 Steel
Plain Finish
3/8
0.375-16 UNC-2B
0.625
0.260
0.691
0.030
0.050
0.531
BN 48722 3458850 hex pilo...
3458850
ASME B1.1
Steel
1010 Steel
Plain Finish
7/16
0.4375-14 UNC-2B
0.750
0.322
0.830
0.030
0.050
0.656
BN 48722 3458851 hex pilo...
3458851
ASME B1.1
Steel
1010 Steel
Plain Finish
1/2
0.500-13 UNC-2B
0.813
0.385
0.898
0.030
0.060
0.719
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청