카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 37885 - Press-in threaded Inserts without head, for thermoplastics
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.300 Threaded inserts
02.300.200 Threaded inserts for plastic materials
02.300.200.20 Threaded inserts for press-in
BN 37885 Press-in threaded Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_300/02_300_200/02_300_200_20/bn_37885/bn_37885.prj},{NB=3794709},{BNARTNR=3794709},{BNARTNR1=300113360},{BZC=002M4},{D=M4},{L=5.60},{DD=5.40-5.90},{W=2.50},{D1=10.9},{T=5.8},{NDM=4.000},{DD1=5.900},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Order designation
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
0/-0.25
[mm]
DD
[mm]
W
min.
[mm]
D1
min.
[mm]
T
min.
[mm]
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
3795118
3795118
300113356
002M2
M2
3.10
3.00-3.30
1.35
6.0
3.2
3794918
3794918
300147957
001M2
M2
4.20
3.00-3.30
1.35
6.0
4.3
3795100
3795100
300113357
002M2,5
M2.5
4.10
3.70-4.00
1.70
7.4
4.2
3794915
3794915
300113365
001M2,5
M2.5
5.20
3.70-4.00
1.70
7.4
5.3
3794588
3794588
300113358
002M3
M3
4.10
3.70-4.00
1.70
7.4
4.2
3794796
3794796
300113366
001M3
M3
5.20
3.70-4.00
1.70
7.4
5.3
3795051
3795051
300140143
002M3,5
M3.5
4.10
4.60-5.00
2.25
9.5
4.2
3795210
3795210
300140144
001M3,5
M3.5
7.00
4.60-5.00
2.25
9.5
7.2
3794709
3794709
300113360
002M4
M4
5.60
5.40-5.90
2.50
10.9
5.8
3794950
3794950
300113368
001M4
M4
8.50
5.40-5.90
2.50
10.9
8.6
3794745
3794745
300113361
002M5
M5
6.60
6.00-6.50
2.85
12.2
6.8
3795185
3795185
300113369
001M5
M5
10.10
6.00-6.50
2.85
12.2
10.2
3795174
3795174
300113362
002M6
M6
7.70
7.70-8.20
3.20
14.6
7.9
3794586
3794586
300113370
001M6
M6
12.30
7.70-8.20
3.20
14.6
12.5
3795036
3795036
300113363
002M8
M8
8.30
10.20-10.60
4.25
19.1
8.9
3794751
3794751
300113371
001M8
M8
13.80
10.20-10.60
4.25
19.1
14.0
3795021
3795021
300113364
002M10
M10
10.50
12.50-13.00
5.10
23.2
10.7
3822005
3822005
300209575
001M10
M10
16.10
12.50-13.00
5.10
23.2
16.3
3795274
3795274
300156058
001M12
M12
16.10
15.00-15.40
5.20
25.8
16.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청