카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 2995 - Spoked handwheels with hub bushing and keyway (FASTEKS® FAL), aluminum, plain
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.50 Handwheels and crank handles
BN 2995 Spoke Aluminum Handwheels with hub bush and keyway
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_50/bn_2995/bn_2995.prj},{NB=BN 2995 3834127 spoked handwheel with hub bush and keyway 125},{BNARTNR=3834127},{BNNORM1=FASTEKS® FAL},{BNMAT=Aluminium},{BNSURFACE=blank},{D=125},{H=33},{L=60},{C=15.0},{KLEIND=31},{D2=21},{D1=12},{F=4},{G=2.00},{NENN=125},{R1=1.000},{R2=0.500},{ANG1=23.000},{X1=6.5647},{X2=5.0000},{X3=20.000},{X4=18.000},{X5=30},{X6=8},{X7=15},{Y1=32},{Y2=18},{R3=200.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
C
c
[mm]
KLEIND
d
[mm]
D2
d2
[mm]
D1
d1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
BN 2995 3834127 spoked ha...
3834127
FASTEKS® FAL
Aluminum
plain
125
33
60
15.0
31
21
12
4
2.00
BN 2995 3834128 spoked ha...
3834128
FASTEKS® FAL
Aluminum
plain
140
36
70
16.5
36
23
14
5
2.20
BN 2995 3834129 spoked ha...
3834129
FASTEKS® FAL
Aluminum
plain
160
39
87
18.0
36
26
14
5
2.20
BN 2995 3834130 spoked ha...
3834130
FASTEKS® FAL
Aluminum
plain
200
45
87
20.5
42
26
18
6
2.51
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청