카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26486 - Sealing plugswith mandrel 30 mm longer than standard
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.400 Sealing technology
03.400.100 Sealing plugs
03.400.100.20 Pull version
BN 26486 Sealing plugs
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_400/03_400_100/03_400_100_20/bn_26486/sk552.prj},{NB=3789260 (0)},{BNARTNR=3789260},{BNARTNR1=300119912},{TYPE=SK552-060},{M1=DIN 1.0403},{M2=DIN 1.0758},{FORM=0},{D1=6.000},{L1=6.500},{D2=3.400},{L2=73.000},{L3=12.000},{L4=8.000},{D3=6.000},{D4=5.000},{GV=5.650},{GM=1.200},{K=1.600},{J=3.200},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
M1
MATERIAL SLEEVE
ⁿ/ₐ
M2
MATERIAL MANDREL
ⁿ/ₐ
D1
EXPANDER
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
GV
WEIGHT PRE-ASSEMBLED
[g]
GM
WEIGHT INSTALLED
[g]
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
3789076
3789076
300119909
SK552-040
DIN 1.0403
DIN 1.0758
4.000
4.500
2.500
69.000
9.000
6.500
4.000
3.600
2.870
0.400
3789272
3789272
300119911
SK552-050
DIN 1.0403
DIN 1.0758
5.000
5.500
3.000
71.000
10.000
7.500
5.000
4.000
4.320
0.700
3789260
3789260
300119912
SK552-060
DIN 1.0403
DIN 1.0758
6.000
6.500
3.400
73.000
12.000
8.000
6.000
5.000
5.650
1.200
3788830
3788830
300119913
SK552-070
DIN 1.0403
DIN 1.0758
7.000
7.500
4.100
68.000
14.000
9.000
7.000
5.700
8.010
1.900
3788723
3788723
300119914
SK552-080
DIN 1.0403
DIN 1.0758
8.000
8.500
4.200
70.000
15.000
10.500
8.000
6.200
9.600
2.800
3789179
3789179
300119915
SK552-090
DIN 1.0403
DIN 1.0758
9.000
9.500
4.500
73.000
17.000
11.000
9.000
7.000
11.970
4.000
3788669
3788669
300119916
SK552-100
DIN 1.0403
DIN 1.0758
10.000
10.500
4.800
75.000
19.000
12.500
10.000
7.700
14.730
5.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청