카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26235 - Sealing plugs
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.400 Sealing technology
03.400.100 Sealing plugs
03.400.100.20 Pull version
BN 26235 Sealing plugs
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_400/03_400_100/03_400_100_20/bn_26235/sk550.prj},{NB=3789084 (0)},{BNARTNR=3789084},{BNARTNR1=300116808},{TYPE=SK550-070},{M1=DIN 1.0403},{M2=DIN 1.0758},{FORM=0},{D1=7.000},{L1=7.500},{D2=4.100},{L2=38.000},{L3=14.000},{L4=9.000},{D3=7.000},{D4=5.700},{GV=4.980},{GM=1.900},{K=1.800},{J=3.600},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
M1
MATERIAL SLEEVE
ⁿ/ₐ
M2
MATERIAL MANDREL
ⁿ/ₐ
D1
EXPANDER
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
GV
WEIGHT PRE-ASSEMBLED
[g]
GM
WEIGHT INSTALLED
[g]
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
3789512
3789512
300116805
SK550-040
DIN 1.0403
DIN 1.0758
4.000
4.500
2.500
39.000
9.000
6.500
4.000
3.600
1.710
0.400
3788721
3788721
300116806
SK550-050
DIN 1.0403
DIN 1.0758
5.000
5.500
3.000
41.000
10.000
7.500
5.000
4.000
2.680
0.700
3789400
3789400
300116807
SK550-060
DIN 1.0403
DIN 1.0758
6.000
6.500
3.400
43.000
12.000
8.000
6.000
5.000
3.610
1.200
3789084
3789084
300116808
SK550-070
DIN 1.0403
DIN 1.0758
7.000
7.500
4.100
38.000
14.000
9.000
7.000
5.700
4.980
1.900
3789033
3789033
300118382
SK550-080
DIN 1.0403
DIN 1.0758
8.000
8.500
4.200
40.000
15.000
10.500
8.000
6.200
6.330
2.800
3788743
3788743
300118383
SK550-090
DIN 1.0403
DIN 1.0758
9.000
9.500
4.500
43.000
17.000
11.000
9.000
7.000
8.230
4.000
3789470
3789470
300118384
SK550-100
DIN 1.0403
DIN 1.0758
10.000
10.500
4.750
45.000
19.000
12.500
10.000
7.700
10.570
5.600
3788714
3788714
300205965
SK550-120
DIN 1.0403
DIN 1.0758
12.000
12.500
5.700
50.000
24.000
16.500
12.000
10.300
16.770
7.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청