카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26201 - Sealing plugs
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.400 Sealing technology
03.400.100 Sealing plugs
03.400.100.20 Pull version
BN 26201 Sealing plugs
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_400/03_400_100/03_400_100_20/bn_26201/lk600.prj},{NB=3788598 (0)},{BNARTNR=3788598},{BNARTNR1=300162292},{TYPE=LK 600-060},{M1=1.4305},{M2=1.4542},{FORM=0},{D1=6.000},{L1=5.000},{D2=3.200},{L2=36.000},{D3=6.000},{L3=7.900},{D4=4.800},{L4=5.500},{D5=0.000},{L5=0.000},{L6=0.000},{GV=2.950},{GM=0.920},{A=3.600},{B=3.300},{C=4.400},{E=0.500},{F=0.200},{N=7.000},{ANG1=11.000},{ANG2=145.000},{ANG3=90.000},{ANG4=30.000},{VER=1},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
M1
MATERIAL SLEEVE
ⁿ/ₐ
M2
MATERIAL MANDREL
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
L2
[mm]
D3
[mm]
L3
[mm]
D4
[mm]
L4
[mm]
GV
WEIGHT PRE-ASSEMBLED
[g]
GM
WEIGHT INSTALLED
[g]
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
3789093
3789093
300162228
LK 600-040
1.4305
1.4542
4.000
3.700
2.200
33.000
4.000
5.800
3.300
4.000
1.190
0.300
3789292
3789292
300162289
LK 600-050
1.4305
1.4542
5.000
4.500
2.500
36.000
5.000
7.100
4.000
4.800
1.810
0.560
3788598
3788598
300162292
LK 600-060
1.4305
1.4542
6.000
5.000
3.200
36.000
6.000
7.900
4.800
5.500
2.950
0.920
3789262
3789262
300162295
LK 600-070
1.4305
1.4542
7.000
5.500
3.800
32.000
7.000
8.800
5.700
5.800
3.700
1.320
3789516
3789516
300162299
LK 600-080
1.4305
1.4542
8.000
6.500
4.300
34.000
8.000
10.500
6.400
7.000
5.260
2.080
3789020
3789020
300162302
LK 600-100
1.4305
1.4542
10.000
7.000
4.900
34.000
10.000
11.000
8.000
7.500
7.650
3.560
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청