카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26176 - Sealing plugs
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.400 Sealing technology
03.400.100 Sealing plugs
03.400.100.10 Push version
BN 26176 Sealing plugs
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_400/03_400_100/03_400_100_10/bn_26176/mb850.prj},{NB=3789182 (0)},{BNARTNR=3789182},{BNARTNR1=300133415},{TYPE=MB 850-090},{M1=DIN 1.0403},{M2=DIN 1.0616},{FORM=0},{D1=9.000},{L1=10.000},{L2=13.600},{D2=9.000},{D3=8.400},{L3=9.800},{L4=0.300},{L5=6.250},{D4=8.000},{X=0.400},{G=4.00},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
M1
MATERIAL SLEEVE
ⁿ/ₐ
M2
MATERIAL BALL
ⁿ/ₐ
D1
EXPANDER
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D4
[mm]
X
[mm]
G
WEIGHT
[g]
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
3788788
3788788
300135417
MB 850-030
DIN 1.0403
DIN 1.0616
3.000
3.600
4.600
3.000
2.200
3.400
0.300
2.150
2.381
0.400
0.17
3788660
3788660
300135419
MB 850-040
DIN 1.0403
DIN 1.0616
4.000
4.000
5.200
4.000
3.300
3.800
0.300
2.750
3.000
0.200
0.34
3788619
3788619
300133461
MB 850-050
DIN 1.0403
DIN 1.0616
5.000
5.500
7.100
5.000
4.300
5.300
0.300
3.450
4.000
0.400
0.68
3789367
3789367
300135431
MB 850-060
DIN 1.0403
DIN 1.0616
6.000
6.500
8.600
6.000
5.300
6.300
0.300
4.050
5.000
0.400
1.17
3789364
3789364
300135434
MB 850-070
DIN 1.0403
DIN 1.0616
7.000
7.500
10.100
7.000
6.400
7.300
0.300
4.650
6.000
0.400
1.91
3788650
3788650
300135436
MB 850-080
DIN 1.0403
DIN 1.0616
8.000
8.500
11.600
8.000
7.400
8.300
0.300
6.150
7.000
0.300
2.84
3789182
3789182
300133415
MB 850-090
DIN 1.0403
DIN 1.0616
9.000
10.000
13.600
9.000
8.400
9.800
0.300
6.250
8.000
0.400
4.00
3789065
3789065
300135440
MB 850-100
DIN 1.0403
DIN 1.0616
10.000
11.000
15.100
10.000
9.400
10.800
0.300
7.150
9.000
0.400
5.47
3789533
3789533
300135442
MB 850-120
DIN 1.0403
DIN 1.3505
12.000
13.000
17.900
12.000
10.600
12.800
0.300
8.250
11.000
0.400
9.31
3789540
3789540
300135444
MB 850-140
DIN 1.0403
DIN 1.3505
14.000
15.000
20.600
14.000
12.700
14.500
0.600
9.250
12.700
0.400
14.72
3788593
3788593
300135446
MB 850-160
DIN 1.0403
DIN 1.3505
16.000
17.000
23.400
16.000
14.700
16.500
0.600
11.350
14.000
0.600
22.00
3789469
3789469
300135448
MB 850-180
DIN 1.0403
DIN 1.3505
18.000
19.000
26.400
18.000
16.700
18.500
0.600
12.250
16.000
0.600
31.34
3788853
3788853
300135450
MB 850-200
DIN 1.0403
DIN 1.3505
20.000
22.000
30.100
20.000
18.700
21.500
0.600
12.650
18.000
0.800
44.24
3788839
3788839
300135452
MB 850-220
DIN 1.0403
DIN 1.3505
22.000
25.000
34.000
22.000
20.700
24.500
0.600
14.850
20.000
0.800
58.61
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청