카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 25019 - Blind rivet nuts small countersunk head, semi-hexagonal shank, closed end (TUBTARA® HUKX/HSKX), stainless steel A2
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.200 Blind rivet nuts
02.200.200.10 Closed end blind rivet nuts
BN 25019 Blind rivet nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_200/02_200_200_10/bn_25019/bn_25019.prj},{NB=BOSSARD M6HUKX30 A2 (10.5)},{IDNR=},{BNARTNR=3824903},{BNARTNR1=300132122},{BNNORM1=TUBTARA®},{BNMAT=INOX A2},{CODE=M6HUKX30 A2},{GW=M6},{NDM=6.000},{FORM=1},{L=21.5},{S=0.5},{SW1=9},{SW2=9.7},{H=9.1},{K=0.50},{K1=0.5-3.0},{A1A=0.50},{A1B=3.00},{A2=9.00},{A3=10.00},{A4=0.40},{A5=13.90},{A6=7.60},{A7=5.70},{A9=4.92},{A10=1.00},{A13A=12.90},{A13B=10.90},{A14A=11.30},{A14B=10.50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
NENN
ⁿ/ₐ
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
CODE
Orderspecification
ⁿ/ₐ
GW
Thread (Ød1)
ⁿ/ₐ
L
[mm]
S
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
H
Hex hole
[mm]
K1
Grip range K
ⁿ/ₐ
BOSSARD M4HUKX20 A2
M4HUKX20 A2
3825901
300132115
TUBTARA®
Stainless steel A2
M4HUKX20 A2
M4
15.5
0.5
6
6.5
6.1
0.5-2.0
BOSSARD M4HUKX30 A2
M4HUKX30 A2
3825050
300164889
TUBTARA®
Stainless steel A2
M4HUKX30 A2
M4
16.5
0.5
6
6.5
6.1
2.0-3.0
BOSSARD M5HUKX30 A2
M5HUKX30 A2
3826249
300132109
TUBTARA®
Stainless steel A2
M5HUKX30 A2
M5
18.0
0.5
7
7.5
7.1
0.5-3.0
BOSSARD M5HUKX50 A2
M5HUKX50 A2
3825189
300206215
TUBTARA®
Stainless steel A2
M5HUKX50 A2
M5
20.5
0.5
7
7.5
7.1
3.0-5.0
BOSSARD M6HUKX30 A2
M6HUKX30 A2
3824903
300132122
TUBTARA®
Stainless steel A2
M6HUKX30 A2
M6
21.5
0.5
9
9.7
9.1
0.5-3.0
BOSSARD M6HUKX50 A2
M6HUKX50 A2
9005247
300215281
TUBTARA®
Stainless steel A2
M6HUKX50 A2
M6
23.5
0.5
9
9.7
9.1
3.0-5.0
BOSSARD M6HUKX70 A2
M6HUKX70 A2
9052824
TUBTARA®
Stainless steel A2
M6HUKX70 A2
M6
25.5
0.5
9
9.7
9.1
5.0-7.0
BOSSARD M8HUKX30 A2
M8HUKX30 A2
3825497
300132113
TUBTARA®
Stainless steel A2
M8HUKX30 A2
M8
24.0
0.5
11
11.8
11.1
0.5-3.0
BOSSARD M8HUKX55 A2
M8HUKX55 A2
3825656
300133785
TUBTARA®
Stainless steel A2
M8HUKX55 A2
M8
26.5
0.5
11
11.8
11.1
3.0-5.5
BOSSARD M8HUKX80 A2
M8HUKX80 A2
9052830
TUBTARA®
Stainless steel A2
M8HUKX80 A2
M8
29.0
0.5
11
11.8
11.1
5.5-8.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청