카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 22101 - Hex nuts
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.20 Cable glands with metric thread
BN 22101 Hex nuts with metric thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_20/bn_22101/50_2xx_pazzzz.prj},{NB=3691758},{BNARTNR=3691758},{SW1=32},{H=6},{PACK=100},{TEMPV=-40},{EF007839=25},{TEMPH=100},{CTN=39269097},{EF003712=1.5},{E=36},{ANDM=25},{P=1.5},{STGEW7001=2.9},{STGEW7035=3.1},{STGEW9005=3.4},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100},{QUANTITYINT=100},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73181535},{ARTNRX=50.225 PA/SW},{DESCSHORT=PA-GEGENMUTTER M 25X1,5},{A=M25x1.5},{DESCLONG=zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen, glasfaserverstärkt, RAL9005, Zubehör Metrisch Kunststoff},{INTNO=4024092002335},{MANUID=50.225_PA/SW},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MATK=PA6 GF30},{MANUTYPEDESC=PA-GEGENMUTTER M 25X1,5},{MATF=RAL 9005 tiefschwarz},{EF001758=Metric},{EF000007=Black}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
[mm]
SW1
Width Across Flats 1
[mm]
H
Height
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATF
Color
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
CTN
Customs number
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3691745
3691745
50.212 PA7001
M12x1.5
17
5
0.9
PA6 GF30
RAL 7001 silbergrau
100
-40
100
39269097
3691749
3691749
50.212 PA7035
M12x1.5
17
5
0.9
PA6 GF30
RAL 7035 lichtgrau
100
-40
100
39269097
3691762
3691762
50.212 PA/SW
M12x1.5
17
5
0.8
PA6 GF30
RAL 9005 tiefschwarz
100
-40
100
39269097
3691741
3691741
50.216 PA7001
M16x1.5
22
5
1.4
PA6 GF30
RAL 7001 silbergrau
100
-40
100
39269097
3691748
3691748
50.216 PA7035
M16x1.5
22
5
1.4
PA6 GF30
RAL 7035 lichtgrau
100
-40
100
39269097
3691740
3691740
50.216 PA/SW
M16x1.5
22
5
1.4
PA6 GF30
RAL 9005 tiefschwarz
100
-40
100
39269097
3691746
3691746
50.220 PA7001
M20x1.5
27
6
2.4
PA6 GF30
RAL 7001 silbergrau
100
-40
100
39269097
3691763
3691763
50.220 PA7035
M20x1.5
27
6
2.4
PA6 GF30
RAL 7035 lichtgrau
100
-40
100
39269097
3691760
3691760
50.220 PA/SW
M20x1.5
27
6
2.4
PA6 GF30
RAL 9005 tiefschwarz
100
-40
100
39269097
3691750
3691750
50.225 PA7001
M25x1.5
32
6
2.9
PA6 GF30
RAL 7001 silbergrau
100
-40
100
39269097
3691747
3691747
50.225 PA7035
M25x1.5
32
6
3.1
PA6 GF30
RAL 7035 lichtgrau
100
-40
100
39269097
3691758
3691758
50.225 PA/SW
M25x1.5
32
6
3.4
PA6 GF30
RAL 9005 tiefschwarz
100
-40
100
39269097
3691759
3691759
50.232 PA7001
M32x1.5
41
7
5.8
PA6 GF30
RAL 7001 silbergrau
100
-40
100
39269097
3691742
3691742
50.232 PA7035
M32x1.5
41
7
6.1
PA6 GF30
RAL 7035 lichtgrau
100
-40
100
39269097
3691755
3691755
50.232 PA/SW
M32x1.5
41
7
5.7
PA6 GF30
RAL 9005 tiefschwarz
100
-40
100
39269097
3691757
3691757
50.240 PA7001
M40x1.5
50
7
8.0
PA6 GF30
RAL 7001 silbergrau
50
-40
100
39269097
3691753
3691753
50.240 PA7035
M40x1.5
50
7
8.0
PA6 GF30
RAL 7035 lichtgrau
50
-40
100
39269097
3691761
3691761
50.240 PA/SW
M40x1.5
50
7
8.0
PA6 GF30
RAL 9005 tiefschwarz
50
-40
100
39269097
3691754
3691754
50.250 PA7001
M50x1.5
60
8
9.8
PA6 V-2
RAL 7001 silbergrau
50
-40
100
39269097
3691752
3691752
50.250 PA7035
M50x1.5
60
8
9.9
PA6 V-2
RAL 7035 lichtgrau
50
-40
100
39269097
3691743
3691743
50.250 PA/SW
M50x1.5
60
8
9.9
PA6 V-2
RAL 9005 tiefschwarz
50
-40
100
39269097
3691756
3691756
50.263 PA7001
M63x1.5
75
8
14.8
PA6 V-2
RAL 7001 silbergrau
50
-40
100
39269097
3691751
3691751
50.263 PA7035
M63x1.5
75
8
14.8
PA6 V-2
RAL 7035 lichtgrau
50
-40
100
39269097
3691744
3691744
50.263 PA/SW
M63x1.5
75
8
14.8
PA6 V-2
RAL 9005 tiefschwarz
50
-40
100
39269097
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청