피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 218 - Slotted round nuts unhardened and unground (DIN 1804), cl. 5, plain
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.110 Slotted round nuts
BN 218 Slotted round nuts unhardened and unground
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_110/bn_218/bn_218.prj},{NB=BN 218 1100343 slotted round nut M32x1.5},{CNSORDERNO=1100343},{BNARTNR=1100343},{BNNORM1=DIN 1804},{BNMAT=Stahl 5},{CNSMAT=Stahl 5},{BNSURFACE=blank},{GEW=M32x1.5},{D=32.000},{P=1.500},{D2=52.000},{DW=45.000},{B=7.000},{M=11.000},{T=3.000},{Z=0.500},{N=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
D2
Outer diameter h11
[mm]
DW
Outer diameter of bearing face
[mm]
B
Groove width
[mm]
M
Overall height h14
[mm]
T
Slot depth
[mm]
Z
Distance
[mm]
N
Number of grooves
ⁿ/ₐ
BN 218 1100084 slotted ro...
1100084
DIN 1804
Steel 5
plain
6.000
5.188
0.750
16.000
12.000
4.000
5.000
1.500
0.500
4.000
BN 218 1100106 slotted ro...
1100106
DIN 1804
Steel 5
plain
8.000
6.917
1.000
20.000
16.000
4.000
5.000
1.500
0.500
4.000
BN 218 1100122 slotted ro...
1100122
DIN 1804
Steel 5
plain
10.000
8.917
1.000
25.000
20.000
5.000
6.000
2.000
0.500
4.000
BN 218 1100149 slotted ro...
1100149
DIN 1804
Steel 5
plain
12.000
10.376
1.500
28.000
23.000
5.000
6.000
2.000
0.500
4.000
BN 218 1100165 slotted ro...
1100165
DIN 1804
Steel 5
plain
14.000
12.376
1.500
30.000
25.000
5.000
7.000
2.000
0.500
4.000
BN 218 1100181 slotted ro...
1100181
DIN 1804
Steel 5
plain
16.000
14.376
1.500
32.000
27.000
5.000
7.000
2.000
0.500
4.000
BN 218 1100211 slotted ro...
1100211
DIN 1804
Steel 5
plain
18.000
16.376
1.500
34.000
28.000
6.000
8.000
2.500
0.500
4.000
BN 218 1100246 slotted ro...
1100246
DIN 1804
Steel 5
plain
20.000
18.376
1.500
36.000
30.000
6.000
8.000
2.500
0.500
4.000
BN 218 1100262 slotted ro...
1100262
DIN 1804
Steel 5
plain
22.000
20.376
1.500
40.000
34.000
6.000
9.000
2.500
0.500
4.000
BN 218 1100289 slotted ro...
1100289
DIN 1804
Steel 5
plain
24.000
22.376
1.500
42.000
36.000
6.000
9.000
2.500
0.500
4.000
BN 218 1100297 slotted ro...
1100297
DIN 1804
Steel 5
plain
25.000
23.376
1.500
42.000
36.000
6.000
9.000
2.500
0.500
4.000
BN 218 1100300 slotted ro...
1100300
DIN 1804
Steel 5
plain
26.000
24.376
1.500
45.000
38.000
7.000
10.000
3.000
0.500
4.000
BN 218 1100327 slotted ro...
1100327
DIN 1804
Steel 5
plain
28.000
26.376
1.500
50.000
43.000
7.000
10.000
3.000
0.500
4.000
BN 218 1100335 slotted ro...
1100335
DIN 1804
Steel 5
plain
30.000
28.376
1.500
50.000
43.000
7.000
10.000
3.000
0.500
4.000
BN 218 1100343 slotted ro...
1100343
DIN 1804
Steel 5
plain
32.000
30.376
1.500
52.000
45.000
7.000
11.000
3.000
0.500
4.000
BN 218 1100386 slotted ro...
1100386
DIN 1804
Steel 5
plain
35.000
33.376
1.500
55.000
48.000
7.000
11.000
3.000
0.500
4.000
BN 218 1100408 slotted ro...
1100408
DIN 1804
Steel 5
plain
38.000
36.376
1.500
58.000
50.000
8.000
11.000
3.500
0.500
4.000
BN 218 1100416 slotted ro...
1100416
DIN 1804
Steel 5
plain
40.000
38.376
1.500
62.000
54.000
8.000
12.000
3.500
0.500
4.000
BN 218 1100424 slotted ro...
1100424
DIN 1804
Steel 5
plain
42.000
40.376
1.500
62.000
54.000
8.000
12.000
3.500
0.500
4.000
BN 218 1100440 slotted ro...
1100440
DIN 1804
Steel 5
plain
45.000
43.376
1.500
68.000
60.000
8.000
12.000
3.500
0.500
6.000
BN 218 1100467 slotted ro...
1100467
DIN 1804
Steel 5
plain
48.000
46.376
1.500
75.000
67.000
8.000
13.000
3.500
0.500
6.000
BN 218 1100475 slotted ro...
1100475
DIN 1804
Steel 5
plain
50.000
48.376
1.500
75.000
67.000
8.000
13.000
3.500
0.500
6.000
BN 218 1100483 slotted ro...
1100483
DIN 1804
Steel 5
plain
55.000
53.376
1.500
80.000
70.000
10.000
13.000
4.000
0.500
6.000
BN 218 1100491 slotted ro...
1100491
DIN 1804
Steel 5
plain
58.000
56.376
1.500
90.000
80.000
10.000
13.000
4.000
0.500
6.000
BN 218 1100505 slotted ro...
1100505
DIN 1804
Steel 5
plain
60.000
58.376
1.500
90.000
80.000
10.000
13.000
4.000
0.500
6.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청