카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 21005 - Nylon plugs (Mungo® MQ Quattro®), PA 6
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.600 Anchorage systems
01.100.600.10 Anchoring for light loads
BN 21005 Nylon plugs
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_600/01_100_600_10/bn_21005/bn_21005.prj},{NB=BN 21005 3576242 nylon plug 8x40},{CNSORDERNO=3576242},{BNARTNR=3576242},{BNNORM1=Mungo® MQ Quattro®},{BNMAT=Polyamid PA 6},{CNSMAT=Polyamid PA 6},{D1=8},{H0=50},{D0=8},{L=40},{DS=4,5-6},{DSM=M5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H0
[mm]
D0
[mm]
L
[mm]
DS
Timber / clamping diameter
[mm]
DSM
Metric Ø
ⁿ/ₐ
BN 21005 3576240 nylon pl...
3576240
Mungo® MQ Quattro®
Polyamide PA 6
5
35
5
25
2,6-4
M3
BN 21005 3576241 nylon pl...
3576241
Mungo® MQ Quattro®
Polyamide PA 6
6
40
6
30
3,5-5
M4
BN 21005 3576242 nylon pl...
3576242
Mungo® MQ Quattro®
Polyamide PA 6
8
50
8
40
4,5-6
M5
BN 21005 3576243 nylon pl...
3576243
Mungo® MQ Quattro®
Polyamide PA 6
10
70
10
50
6-8
M6
BN 21005 3576244 nylon pl...
3576244
Mungo® MQ Quattro®
Polyamide PA 6
12
80
12
60
8-10
M8
BN 21005 3576245 nylon pl...
3576245
Mungo® MQ Quattro®
Polyamide PA 6
14
90
14
70
10-12
M10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청