카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20571 - Hose clamps for high pressure (MIKALOR SUPRA), stainless steel A4 W5
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.500 Clamping and positioning elements
01.100.500.20 Hose clamps
BN 8765, BN 20571 Hose clamps for high pressure
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_500/01_100_500_20/bn_8765_20571/bn_20571.prj},{NB=BN 20571 3510911 hose clamp 68-73(68)},{CNSORDERNO=3510911},{BNARTNR=3510911},{BNNORM1=MIKALOR SUPRA},{BNNORM2=},{CNSMAT=INOX A4 W5},{BNMAT=INOX A4 W5},{BNSURFACE=},{FS=68-73},{D1=68},{FSHELP1=68},{FSHELP2=73},{A=25},{S=1.0},{B=27.5},{SCH=M8},{NDM=8},{P=1.250},{AD=},{DR=20},{L=10.000},{K=5.300},{SW=13.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
FS
For hose
ⁿ/ₐ
A
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
SCH
Bolt
ⁿ/ₐ
DR
Pressure max.
[bar]
BN 20571 3510892 hose cla...
3510892
MIKALOR SUPRA
INOX A4 W5
17-19
18
0.4
19.8
M6
40
BN 20571 3510893 hose cla...
3510893
MIKALOR SUPRA
INOX A4 W5
19-21
18
0.4
19.8
M6
40
BN 20571 3510894 hose cla...
3510894
MIKALOR SUPRA
INOX A4 W5
21-23
18
0.4
19.8
M6
40
BN 20571 3510895 hose cla...
3510895
MIKALOR SUPRA
INOX A4 W5
23-25
18
0.4
19.8
M6
40
BN 20571 3510896 hose cla...
3510896
MIKALOR SUPRA
INOX A4 W5
25-27
18
0.4
19.8
M6
40
BN 20571 3510897 hose cla...
3510897
MIKALOR SUPRA
INOX A4 W5
27-29
18
0.4
19.8
M6
40
BN 20571 3510899 hose cla...
3510899
MIKALOR SUPRA
INOX A4 W5
29-31
20
0.8
22.0
M7
35
BN 20571 3510900 hose cla...
3510900
MIKALOR SUPRA
INOX A4 W5
31-34
20
0.8
22.0
M7
35
BN 20571 3510901 hose cla...
3510901
MIKALOR SUPRA
INOX A4 W5
34-37
20
0.8
22.0
M7
35
BN 20571 3510903 hose cla...
3510903
MIKALOR SUPRA
INOX A4 W5
37-40
20
0.8
22.0
M7
35
BN 20571 3510904 hose cla...
3510904
MIKALOR SUPRA
INOX A4 W5
40-43
20
0.8
22.0
M7
35
BN 20571 3510905 hose cla...
3510905
MIKALOR SUPRA
INOX A4 W5
43-47
20
0.8
22.0
M7
35
BN 20571 3510906 hose cla...
3510906
MIKALOR SUPRA
INOX A4 W5
47-51
20
0.8
22.0
M7
30
BN 20571 3510907 hose cla...
3510907
MIKALOR SUPRA
INOX A4 W5
51-55
20
0.8
22.0
M7
30
BN 20571 3510908 hose cla...
3510908
MIKALOR SUPRA
INOX A4 W5
55-59
20
0.8
22.0
M7
30
BN 20571 3510909 hose cla...
3510909
MIKALOR SUPRA
INOX A4 W5
59-63
20
0.8
22.0
M7
30
BN 20571 3510910 hose cla...
3510910
MIKALOR SUPRA
INOX A4 W5
63-68
20
0.8
22.0
M7
30
BN 20571 3510911 hose cla...
3510911
MIKALOR SUPRA
INOX A4 W5
68-73
25
1.0
27.5
M8
20
BN 20571 3510912 hose cla...
3510912
MIKALOR SUPRA
INOX A4 W5
73-79
25
1.0
27.5
M8
20
BN 20571 3510913 hose cla...
3510913
MIKALOR SUPRA
INOX A4 W5
79-85
25
1.0
27.5
M8
20
BN 20571 3510914 hose cla...
3510914
MIKALOR SUPRA
INOX A4 W5
85-91
25
1.0
27.5
M8
15
BN 20571 3510915 hose cla...
3510915
MIKALOR SUPRA
INOX A4 W5
91-97
25
1.0
27.5
M8
15
BN 20571 3510916 hose cla...
3510916
MIKALOR SUPRA
INOX A4 W5
97-104
25
1.0
27.5
M8
15
BN 20571 3510917 hose cla...
3510917
MIKALOR SUPRA
INOX A4 W5
104-112
25
1.0
27.5
M8
10
BN 20571 3510918 hose cla...
3510918
MIKALOR SUPRA
INOX A4 W5
112-121
25
1.0
27.5
M8
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청