카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20236 - Hex head bolts partially threaded (DIN 931; ISO 4014), cl. 8.8, zinc plated with thicklayer passivation
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.20 Screws and bolts with external drive
BN 55, BN 57, BN 20236, BN 59, BN 21201, BN 61, BN 20543, BN 20544 Hex head bolts partially threaded
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_20/bn_55_57_20236_59_21201_61_20543_20544/bn_20236.prj},{NB=BN 20236 3370553 hex head bolt M10x50},{CNSORDERNO=3370553},{BNARTNR=3370553},{BNNORM1=DIN 931},{BNNORM2=ISO 4014},{CNSMAT=Stahl 8.8},{BNMAT=Stahl 8.8},{BNSURFACE=verzinkt dickschichtpassiviert},{D=10.000},{P=1.500},{L=50.000},{BX1=26.000},{BX2=32.000},{BX3=45.000},{C=0.800},{DA=11.200},{DS=9.780},{DW=15.600},{E=18.900},{K=6.400},{R=0.400},{S=17.000},{A=4.500},{X=3.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identifikation
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
D
Gewindenenndurchmesser
[mm]
D3
Gewindekerndurchmesser
[mm]
P
Gewindesteigung
[mm]
L
Nennlaenge
[mm]
B
Gewindelänge
[mm]
BX1
B für L <= 125
[mm]
BX2
B für 125<L<=200
[mm]
BX3
B für L > 200
[mm]
LG
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflageflaeche (Schaftlaenge) max.
[mm]
LS
Schaftlaenge min.
[mm]
C
Hoehe des Telleransatzes (z.B. Flansch- oder Bunddicke) max.
[mm]
DA
Innendurchmesser der Auflageflaeche max.
[mm]
DS
Schaftdurchmesser min.
[mm]
DW
min.
[mm]
E
Eckenmass min.
[mm]
K
Kopfhoehe
[mm]
R
Uebergangsradius unter dem Schraubenkopf min.
[mm]
S
Schluesselweite max.
[mm]
A
Abstand
[mm]
BN 20236 3370652 hex head...
3370652
DIN 931
ISO 4014
Stahl 8.8
verzinkt dickschichtpassi...
4.000
3.141
0.700
25.000
14.000
14.000
0.000
0.000
11.000
7.500
0.400
4.700
3.820
5.900
7.660
2.800
0.200
7.000
2.100
BN 20236 3370653 hex head...
3370653
DIN 931
ISO 4014
Stahl 8.8
verzinkt dickschichtpassi...
4.000
3.141
0.700
30.000
14.000
14.000
0.000
0.000
16.000
12.500
0.400
4.700
3.820
5.900
7.660
2.800
0.200
7.000
2.100
BN 20236 3370654 hex head...
3370654
DIN 931
ISO 4014
Stahl 8.8
verzinkt dickschichtpassi...
4.000
3.141
0.700
35.000
14.000
14.000
0.000
0.000
21.000
17.500
0.400
4.700
3.820
5.900
7.660
2.800
0.200
7.000
2.100
BN 20236 3370655 hex head...
3370655
DIN 931
ISO 4014
Stahl 8.8
verzinkt dickschichtpassi...
4.000
3.141
0.700
40.000
14.000
14.000
0.000
0.000
26.000
22.500
0.400
4.700
3.820
5.900
7.660
2.800
0.200
7.000
2.100
BN 20236 3370656 hex head...
3370656
DIN 931
ISO 4014
Stahl 8.8
verzinkt dickschichtpassi...
4.000
3.141
0.700
50.000
14.000
14.000
0.000
0.000
36.000
32.500
0.400
4.700
3.820
5.900
7.660
2.800
0.200
7.000
2.100
BN 20236 3370657 hex head...
3370657
DIN 931
ISO 4014
Stahl 8.8
verzinkt dickschichtpassi...
4.000
3.141
0.700
60.000
14.000
14.000
0.000
0.000
46.000
42.500
0.400
4.700
3.820
5.900
7.660
2.800
0.200
7.000
2.100
BN 20236 3370658 hex head...
3370658
DIN 931
ISO 4014
Stahl 8.8
verzinkt dickschichtpassi...
5.000
4.019
0.800
30.000
16.000
16.000
22.000
0.000
14.000
10.000
0.500
5.700
4.820
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
2.400
BN 20236 3370659 hex head...
3370659
DIN 931
ISO 4014
Stahl 8.8
verzinkt dickschichtpassi...
5.000
4.019
0.800
35.000
16.000
16.000
22.000
0.000
19.000
15.000
0.500
5.700
4.820
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
2.400
BN 20236 3370660 hex head...
3370660
DIN 931
ISO 4014
Stahl 8.8
verzinkt dickschichtpassi...
5.000
4.019
0.800
40.000
16.000
16.000
22.000
0.000
24.000
20.000
0.500
5.700
4.820
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
2.400
BN 20236 3370661 hex head...
3370661
DIN 931
ISO 4014
Stahl 8.8
verzinkt dickschichtpassi...
5.000
4.019
0.800
45.000
16.000
16.000
22.000
0.000
29.000
25.000
0.500
5.700
4.820
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
2.400
BN 20236 3370662 hex head...
3370662
DIN 931
ISO 4014
Stahl 8.8
verzinkt dickschichtpassi...
5.000
4.019
0.800
50.000
16.000
16.000
22.000
0.000
34.000
30.000
0.500
5.700
4.820
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
2.400
BN 20236 3370663 hex head...
3370663
DIN 931
ISO 4014
Stahl 8.8
verzinkt dickschichtpassi...
5.000
4.019
0.800
60.000
16.000
16.000
22.000
0.000
44.000
40.000
0.500
5.700
4.820
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
2.400
BN 20236 3370666 hex head...
3370666
DIN 931
ISO 4014
Stahl 8.8
verzinkt dickschichtpassi...
6.000
4.773
1.000
30.000
18.000
18.000
24.000
0.000
12.000
7.000
0.500
6.800
5.820
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
3.000
BN 20236 3370667 hex head...
3370667
DIN 931
ISO 4014
Stahl 8.8
verzinkt dickschichtpassi...
6.000
4.773
1.000
35.000
18.000
18.000
24.000
0.000
17.000
12.000
0.500
6.800
5.820
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
3.000
BN 20236 3370668 hex head...
3370668
DIN 931
ISO 4014
Stahl 8.8
verzinkt dickschichtpassi...
6.000
4.773
1.000
40.000
18.000
18.000
24.000
0.000
22.000
17.000
0.500
6.800
5.820
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
3.000
BN 20236 3370669 hex head...
3370669
DIN 931
ISO 4014
Stahl 8.8
verzinkt dickschichtpassi...
6.000
4.773
1.000
45.000
18.000
18.000
24.000
0.000
27.000
22.000
0.500
6.800
5.820
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
3.000
BN 20236 3370670 hex head...
3370670
DIN 931
ISO 4014
Stahl 8.8
verzinkt dickschichtpassi...
6.000
4.773
1.000
50.000
18.000
18.000
24.000
0.000
32.000
27.000
0.500
6.800
5.820
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
3.000
BN 20236 3370671 hex head...
3370671
DIN 931
ISO 4014
Stahl 8.8
verzinkt dickschichtpassi...
6.000
4.773
1.000
55.000
18.000
18.000
24.000
0.000
37.000
32.000
0.500
6.800
5.820
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
3.000
BN 20236 3370672 hex head...
3370672
DIN 931
ISO 4014
Stahl 8.8
verzinkt dickschichtpassi...
6.000
4.773
1.000
60.000
18.000
18.000
24.000
0.000
42.000
37.000
0.500
6.800
5.820
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
3.000
BN 20236 3370673 hex head...
3370673
DIN 931
ISO 4014
Stahl 8.8
verzinkt dickschichtpassi...
6.000
4.773
1.000
65.000
18.000
18.000
24.000
0.000
47.000
42.000
0.500
6.800
5.820
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
3.000
BN 20236 3370674 hex head...
3370674
DIN 931
ISO 4014
Stahl 8.8
verzinkt dickschichtpassi...
6.000
4.773
1.000
70.000
18.000
18.000
24.000
0.000
52.000
47.000
0.500
6.800
5.820
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
3.000
BN 20236 3370675 hex head...
3370675
DIN 931
ISO 4014
Stahl 8.8
verzinkt dickschichtpassi...
6.000
4.773
1.000
80.000
18.000
18.000
24.000
0.000
62.000
57.000
0.500
6.800
5.820
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
3.000
BN 20236 3370676 hex head...
3370676
DIN 931
ISO 4014
Stahl 8.8
verzinkt dickschichtpassi...
6.000
4.773
1.000
90.000
18.000
18.000
24.000
0.000
72.000
67.000
0.500
6.800
5.820
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
3.000
BN 20236 3370664 hex head...
3370664
DIN 931
ISO 4014
Stahl 8.8
verzinkt dickschichtpassi...
6.000
4.773
1.000
100.000
18.000
18.000
24.000
0.000
82.000
77.000
0.500
6.800
5.820
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
3.000
BN 20236 3370665 hex head...
3370665
DIN 931
ISO 4014
Stahl 8.8
verzinkt dickschichtpassi...
6.000
4.773
1.000
120.000
18.000
18.000
24.000
0.000
102.000
97.000
0.500
6.800
5.820
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
3.000
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청