카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20091 - Bases with NBR rubber no-slip disk, hardness 70 Shore A (Elesa® LV.A-AS), black, matte finish
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.40 Levelling elements
03.200.100.40.10 Levelling feet
BN 20091 Bases with NBR rubber no-slip disk, hardness 70 Shore A
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_40/03_200_100_40_10/bn_20091/bn_20091.prj},{NB=BN 20091 3204182 base 301746},{CNSORDERNO=3204182},{BNARTNR=3204182},{BNNORM1=Elesa® LV.A-AS},{CNSMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNSURFACE=schwarz matt},{CODE=301746},{DESCRIPTION=LV.A-70-14-AS},{D2X=15.250},{ZZ=5.000},{TYP=5.000},{DX=60.500},{DIM01=70},{DIM02=14},{DIM03=19},{DIM04=22},{DIM05=7.0},{DIM06=-},{DIM07=-},{DIM08=-},{DIM09=14000},{WEIGHT=50},{H3=22.000},{H1=0.000},{D1=0.000},{F=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d2
[mm]
DIM03
H
[mm]
DIM04
h3
[mm]
DIM05
h2
[mm]
DIM09
Max limit static load
[N]
WEIGHT
ⁿ/ₐ
BN 20091 3204180 base 301...
3204180
Elesa® LV.A-AS
Polyamide with glass-fibr...
black matte
301741
LV.A-60-14-AS
60
14
24
27
9.0
14000
51
BN 20091 3204181 base 301...
3204181
Elesa® LV.A-AS
Polyamide with glass-fibr...
black matte
301742
LV.A-60-24-AS
60
24
24
27
9.0
18000
48
BN 20091 3204182 base 301...
3204182
Elesa® LV.A-AS
Polyamide with glass-fibr...
black matte
301746
LV.A-70-14-AS
70
14
19
22
7.0
14000
50
BN 20091 3204183 base 301...
3204183
Elesa® LV.A-AS
Polyamide with glass-fibr...
black matte
301751
LV.A-80-14-AS
80
14
24
27
9.0
16000
79
BN 20091 3204185 base 301...
3204185
Elesa® LV.A-AS
Polyamide with glass-fibr...
black matte
301752
LV.A-80-24-AS
80
24
24
27
9.0
18000
75
BN 20091 3204186 base 301...
3204186
Elesa® LV.A-AS
Polyamide with glass-fibr...
black matte
301762
LV.A-100-24-AS
100
24
24
27
9.0
25000
135
BN 20091 3204187 base 301...
3204187
Elesa® LV.A-AS
Polyamide with glass-fibr...
black matte
301772
LV.A-125-24-AS
125
24
46
49
15.0
28000
315
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청