카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20079 - Lobe knobs with stainless steel boss and tapped blind hole (Elesa® VC.692-SST), black, matte finish
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.10 Clamping handles
03.200.100.10.30 Star knobs
BN 20079 Lobe knobs with stainless steel boss and tapped blind hole
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_10/03_200_100_10_30/bn_20079/bn_20079.prj},{NB=BN 20079 3204533 lobe knob 166346},{CNSORDERNO=3204533},{BNARTNR=3204533},{BNNORM1=Elesa® VC.692-SST},{CNSMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNSURFACE=schwarz matt},{CODE=166346},{DESCRIPTION=VC.692/40-SST-M8},{DIM01=40},{DIM02=26.0},{DIM03=15},{DIM04=14.0},{DIM05=M8},{DIM06=13},{WEIGHT=24},{DA=8.000},{DB=6.647}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d1
[mm]
DIM04
l2
[mm]
DIM05
d6H
ⁿ/ₐ
DIM06
h
[mm]
WEIGHT
Weight [grams]
[g]
BN 20079 3204532 lobe kno...
3204532
Elesa® VC.692-SST
Polypropylene, glass-fibr...
black matt
166226
VC.692/32-SST-M6
32
22.5
14
12.5
M6
10
15
BN 20079 3204533 lobe kno...
3204533
Elesa® VC.692-SST
Polypropylene, glass-fibr...
black matt
166346
VC.692/40-SST-M8
40
26.0
15
14.0
M8
13
24
BN 20079 3204534 lobe kno...
3204534
Elesa® VC.692-SST
Polypropylene, glass-fibr...
black matt
166476
VC.692/50-SST-M10
50
31.0
18
17.0
M10
17
42
BN 20079 3204536 lobe kno...
3204536
Elesa® VC.692-SST
Polypropylene, glass-fibr...
black matt
166556
VC.692/60-SST-M12
60
36.5
21
21.0
M12
20
54
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청