카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14224 - Handles for fastening with socket screws (Elesa® M.443-CH), orange RAL 2004
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.20 Handles
03.200.100.20.10 Bridge handles
BN 14224 Handles for fastening with socket screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_20/03_200_100_20_10/bn_14224/bn_14224.prj},{NB=BN 14224 1296337 handle 37102},{CNSORDERNO=1296337},{BNARTNR=1296337},{BNNORM1=Elesa® M.443-CH},{CNSMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNSURFACE=orange RAL 2004},{CODE=37102},{DESCRIPTION=M.443/140-8-CH-C2},{DIM01=137},{L=137},{DIM02=117±1},{F=117.0},{DIM03=41},{H=41},{DIM04=7},{B=7.000},{DIM05=26},{LL=26},{DIM06=93},{L1=93},{DIM07=8.5},{D=8.5},{DIM08=13.5},{D1=13.5},{DIM09=8.5},{H1=8.5},{DIM10=15},{H2=15},{DIM11=4500},{DIM12=2500},{DIM13=20},{DIM14=13},{DIM15=42},{R1=4.0},{R2=8},{R3=4.0},{H3=6.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
f
[mm]
DIM03
h
[mm]
DIM04
B
[mm]
DIM05
I
[mm]
DIM06
I1
[mm]
DIM07
GN 237.1 D
[mm]
DIM08
d1
[mm]
DIM09
h1
[mm]
DIM10
h2
[mm]
DIM15
Weight [grams]
ⁿ/ₐ
BN 14224 1296310 handle 3...
1296310
Elesa® M.443-CH
Polypropylene, glass-fibr...
orange RAL 2004
37002
M.443/110-CH-C2
109
93.5±0.5
38
6
21
74
6.5
10.5
7
13
26
BN 14224 1296337 handle 3...
1296337
Elesa® M.443-CH
Polypropylene, glass-fibr...
orange RAL 2004
37102
M.443/140-8-CH-C2
137
117±1
41
7
26
93
8.5
13.5
8.5
15
42
BN 14224 1296353 handle 3...
1296353
Elesa® M.443-CH
Polypropylene, glass-fibr...
orange RAL 2004
37152
M.443/150-CH-C2
150
132±1
45
7
27
108
8.5
13.5
8.5
16
47
BN 14224 1296361 handle 3...
1296361
Elesa® M.443-CH
Polypropylene, glass-fibr...
orange RAL 2004
37202
M.443/200-CH-C2
196
179±1
50
7.5
28
151
8.5
13.5
8.5
17
70
BN 14224 1296388 handle 3...
1296388
Elesa® M.443-CH
Polypropylene, glass-fibr...
orange RAL 2004
37252
M.443/260-CH-C2
260
235±1
54
8.5
30
201
10.5
16.5
10.5
20
118
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청