카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14162 - Latch-type knobs with lock with folded closing latch, steel zinc plated (Elesa® VC.309), black, matte finish
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.600 Latching
03.200.600.10 Cam latches
BN 14162 Latch-type knobs with lock with folded closing latch, steel zinc plated
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_600/03_200_600_10/bn_14162/bn_14162.prj},{NB=BN 14162 2104687 latch-type knob with lock 68122},{CNSORDERNO=2104687},{BNARTNR=2104687},{BNNORM1=Elesa® VC.309},{CNSMAT=Thermoplast},{BNMAT=Thermoplast},{BNSURFACE=schwarz matt},{CODE=68122},{DESCRIPTION=VC.309/40-S},{DIM01=40},{DIM02=25},{DIM03=29},{DIM04=18},{DIM05=20},{DIM06=11},{DIM07=10},{DIM08=48},{WEIGHT=146}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
h
[mm]
DIM03
d1
[mm]
DIM04
l +0.5/-0.5
[mm]
DIM05
l1
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
l3
[mm]
DIM08
H
[mm]
WEIGHT
Weight [grams]
ⁿ/ₐ
BN 14162 2104679 latch-ty...
2104679
Elesa® VC.309
Technopolymer
black matte
68121
VC.309/40-D
40
25
29
18
20
11
10
48
146
BN 14162 2104687 latch-ty...
2104687
Elesa® VC.309
Technopolymer
black matte
68122
VC.309/40-S
40
25
29
18
20
11
10
48
146
BN 14162 2104695 latch-ty...
2104695
Elesa® VC.309
Technopolymer
black matte
68123
VC.309/40-UD
40
25
29
18
20
11
10
48
146
BN 14162 2104709 latch-ty...
2104709
Elesa® VC.309
Technopolymer
black matte
68124
VC.309/40-US
40
25
29
18
20
11
10
48
146
BN 14162 2104733 latch-ty...
2104733
Elesa® VC.309
Technopolymer
black matte
68131
VC.309/40-SS
40
25
29
18
20
11
10
48
115
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청