카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14130 - Three-arm knobs with metal boss (Elesa® VB.639), black, Brass boss, tapped blind hole
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.10 Clamping handles
03.200.100.10.40 Three-star knops
BN 14129, BN 14130 Three-arm knobs with metal boss
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_10/03_200_100_10_40/bn_14129_14130/bn_14130.prj},{NB=BN 14130 1459457 three-arm knob 65675},{CNSORDERNO=1459457},{BNARTNR=1459457},{BNNORM1=Elesa® VB.639},{CNSMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNSURFACE=black},{CODE=65675},{DESCRIPTION=VB.639/80 B-M10},{TYP=1},{DIM01=80},{DIM02=35},{DIM03=32},{DIM04=-},{DIM05=21},{DIM06=30},{DIM07=-},{DIM08=-},{DIM09=M10},{DIM10=17},{MAT=Ottone},{DIM11=80},{DIM12=6},{WEIGHT=60},{DA=10.000},{DB=8.376},{D2=0.000},{D=10.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d1
[mm]
DIM05
d3
[mm]
DIM06
l1
[mm]
DIM09
d6H
ⁿ/ₐ
DIM10
h
[mm]
DIM11
C
[Nm]
DIM12
L
[J]
WEIGHT
Weight [grams]
ⁿ/ₐ
BN 14130 1547747 three-ar...
1547747
Elesa® VB.639
Thermoplastic reinforced ...
black
63635
VB.639/63 B-M8
1
63
28
26
18
25
M8
15
30
7
48
BN 14130 1547755 three-ar...
1547755
Elesa® VB.639
Thermoplastic reinforced ...
black
65636
VB.639/63 B-M10
1
63
28
26
18
25
M10
17
30
7
40
BN 14130 1459457 three-ar...
1459457
Elesa® VB.639
Thermoplastic reinforced ...
black
65675
VB.639/80 B-M10
1
80
35
32
21
30
M10
17
80
6
60
BN 14130 1459465 three-ar...
1459465
Elesa® VB.639
Thermoplastic reinforced ...
black
65676
VB.639/80 B-M12
1
80
35
32
21
30
M12
17
80
6
67
BN 14130 1459600 three-ar...
1459600
Elesa® VB.639
Thermoplastic reinforced ...
black
65705
VB.639/100 B-M12
1
100
42
36
25
36
M12
20
110
8
96
BN 14130 1523554 three-ar...
1523554
Elesa® VB.639
Thermoplastic reinforced ...
black
65706
VB.639/100 B-M14
1
100
42
36
25
36
M14
20
110
8
105
BN 14130 1631179 three-ar...
1631179
Elesa® VB.639
Thermoplastic reinforced ...
black
65745
VB.639/130 B-M16
1
130
47
43
29
40
M16
22
135
9
162
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청