카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14052 - Adjustable handles with brass boss (Elesa® MR.B), grey RAL 7031
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.60 Clamping levers
03.200.100.60.20 Lever handles with internal thread, adjustable
BN-14050-14051-14052 Adjustable handles
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_60/03_200_100_60_20/bn_14050_14051_14052/bn_14052.prj},{NB=BN 14052 1469932 adjustable handle 41174},{CNSORDERNO=1469932},{BNARTNR=1469932},{BNNORM1=Elesa® MR.B},{CNSMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNSURFACE=grau RAL 7031},{BUCHSEDE=Messing},{CODE=41174},{DESCRIPTION=MR.40 B-M6 Grigio},{TYP=MR.40 B-M6-C31},{DIM01=42},{DIM02=50},{DIM03=18},{DIM04=32},{DIM05=36.5},{DIM06=29},{DIM07=6},{DIM08=14},{DIM09=12},{DIM10=-},{DIM11=M6},{DIM12=10},{DIM13=18},{MATERIAL=Ottone},{WEIGHT=14},{D=0.000},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{DX=8.000},{HX=3.000},{TRAVEL=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
BUCHSEDE
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYP
ⁿ/ₐ
DIM01
R
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
D
[mm]
DIM04
H.
[mm]
DIM05
h1
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
h2
[mm]
DIM08
h3
[mm]
DIM09
d1
[mm]
DIM10
dH7
[mm]
DIM11
d6H
ⁿ/ₐ
DIM12
h
[mm]
DIM13
z
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[mm]
BN 14052 1469932 adjustab...
1469932
Elesa® MR.B
Thermoplastic reinforced ...
grey RAL 7031
Messing
41174
MR.40 B-M6-C31
42
50
18
32
36.5
29
6
14
12
-
M6
10
18
14
BN 14052 1469991 adjustab...
1469991
Elesa® MR.B
Thermoplastic reinforced ...
grey RAL 7031
Messing
41429
MR.63 B-M8-C31
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
-
M8
12
20
25
BN 14052 1283359 adjustab...
1283359
Elesa® MR.B
Thermoplastic reinforced ...
grey RAL 7031
Messing
42154
MR.80 B-M10-C31
80
92
28
54
59.5
45
10
22
19
-
M10
17
24
56
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청