카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14036 - Solid handwheels black-oxide steel hub, ring matte anodized aluminum (Elesa® VDN.FP-A), black, through hole H7
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.50 Handwheels and crank handles
BN 14035 Solid handwheels black-oxide steel hub, ring matte anodized aluminum
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_50/bn_14035_14036/bn_14036.prj},{NB=BN 14036 3843224 solid handwheel 73719-12},{CNSORDERNO=3843224},{BNARTNR=3843224},{BNNORM1=Elesa® VDN.FP-A},{CNSMAT=Duroplast},{BNMAT=Duroplast},{BNSURFACE=schwarz},{CODE=73719-12},{DESCRIPTION=VDN.125 FP-A-12},{VERS=2.000},{DIM01=125},{DIM02=44},{DIM03=15},{DIM04=32},{DIM05=26.5},{DIM06=44},{DIM07=70},{DIM08=46},{DIM09=38},{DIM10=15},{DIM11=12},{DIM111=12.000},{DIM12=-},{DIM13=-},{DIM14=-},{DIM15=-},{DIM16=300},{DIM17=14},{WEIGHT=335}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
B
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM06
d3
[mm]
DIM07
d4
[mm]
DIM08
d5
[mm]
DIM09
l
[mm]
DIM10
l2
[mm]
DIM11
dH7
[mm]
DIM12
dŽ
[mm]
DIM13
dŽŽ
[mm]
DIM14
t
[mm]
DIM15
b
[mm]
DIM16
C
[Nm]
DIM17
L
[J]
WEIGHT
Weight [grams]
ⁿ/ₐ
BN 14036 3843222 solid ha...
3843222
Elesa® VDN.FP-A
Thermoset
black
73690-10
VDN.80 FP-A-10
80
31
14
20
18.0
28
43
30
28
10
10
-
-
-
-
120
8
120
BN 14036 3843223 solid ha...
3843223
Elesa® VDN.FP-A
Thermoset
black
73709-10
VDN.100 FP-A-10
100
40
15
24
22.0
35
54
39
36
12
10
-
-
-
-
150
11
230
BN 14036 3843224 solid ha...
3843224
Elesa® VDN.FP-A
Thermoset
black
73719-12
VDN.125 FP-A-12
125
44
15
32
26.5
44
70
46
38
15
12
-
-
-
-
300
14
335
BN 14036 3843225 solid ha...
3843225
Elesa® VDN.FP-A
Thermoset
black
73723-14
VDN.140 FP-A-14
140
46
18
32
26.5
44
70
48
38
15
14
-
-
-
-
350
19
430
BN 14036 3843227 solid ha...
3843227
Elesa® VDN.FP-A
Thermoset
black
73729-16
VDN.150 FP-A-16
150
49
18
32
26.5
44
70
48
38
15
16
-
-
-
-
400
19
460
BN 14036 3843228 solid ha...
3843228
Elesa® VDN.FP-A
Thermoset
black
73739-18
VDN.175 FP-A-18
175
54
19
40
33.0
55
90
56
43
15
18
-
-
-
-
500
27
700
BN 14036 3843229 solid ha...
3843229
Elesa® VDN.FP-A
Thermoset
black
73749-18
VDN.200 FP-A-18
200
58
21
40
33.0
55
90
60
43
15
18
-
-
-
-
600
36
935
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청