피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 13580 - Flat countersunk head screws with Phillips cross recess form H, fully threaded (EJOT PT®; WN 1413), stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.300 Direct assembly screws for plastics
BN 13580 Flat countersunk head screws with Phillips cross recess form H
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_300/bn_13580/bn_13580.prj},{NB=BN 13580 2000962 flat countersunk head screw KA30 x 12 WN 1413},{CNSORDERNO=2000962},{BNARTNR=2000962},{BNNORM1=WN 1413},{BNNORM2=EJOT PT®},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{NENND=KA30},{D=3.0},{P=1.40},{L=12},{D2=1.66},{DK=5.50},{PHH=1},{M=2.70},{T=1.10},{T1=1.56},{C=0.55},{A=1.50},{R=1.20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
NENND
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
D
Thread
[mm]
P
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
[mm]
PHH
Phillips
ⁿ/ₐ
M
~
[mm]
T
min.
[mm]
T1
max.
[mm]
BN 13580 2000946 flat cou...
2000946
WN 1413
EJOT PT®
Stainless steel A2
KA30
3.0
1.40
8
5.50
1
2.70
1.10
1.56
BN 13580 2000954 flat cou...
2000954
WN 1413
EJOT PT®
Stainless steel A2
KA30
3.0
1.40
10
5.50
1
2.70
1.10
1.56
BN 13580 2000962 flat cou...
2000962
WN 1413
EJOT PT®
Stainless steel A2
KA30
3.0
1.40
12
5.50
1
2.70
1.10
1.56
BN 13580 2000970 flat cou...
2000970
WN 1413
EJOT PT®
Stainless steel A2
KA35
3.5
1.60
8
7.30
2
3.90
1.33
1.96
BN 13580 3592372 flat cou...
3592372
WN 1413
EJOT PT®
Stainless steel A2
KA35
3.5
1.60
9
7.30
2
3.90
1.33
1.96
BN 13580 2000989 flat cou...
2000989
WN 1413
EJOT PT®
Stainless steel A2
KA35
3.5
1.60
10
7.30
2
3.90
1.33
1.96
BN 13580 2000997 flat cou...
2000997
WN 1413
EJOT PT®
Stainless steel A2
KA35
3.5
1.60
12
7.30
2
3.90
1.33
1.96
BN 13580 2001004 flat cou...
2001004
WN 1413
EJOT PT®
Stainless steel A2
KA35
3.5
1.60
14
7.30
2
3.90
1.33
1.96
BN 13580 2001012 flat cou...
2001012
WN 1413
EJOT PT®
Stainless steel A2
KA35
3.5
1.60
16
7.30
2
3.90
1.33
1.96
BN 13580 2001020 flat cou...
2001020
WN 1413
EJOT PT®
Stainless steel A2
KA40
4.0
1.80
8
8.40
2
4.20
1.59
2.22
BN 13580 2001039 flat cou...
2001039
WN 1413
EJOT PT®
Stainless steel A2
KA40
4.0
1.80
10
8.40
2
4.20
1.59
2.22
BN 13580 2001047 flat cou...
2001047
WN 1413
EJOT PT®
Stainless steel A2
KA40
4.0
1.80
12
8.40
2
4.20
1.59
2.22
BN 13580 2001055 flat cou...
2001055
WN 1413
EJOT PT®
Stainless steel A2
KA40
4.0
1.80
14
8.40
2
4.20
1.59
2.22
BN 13580 2001063 flat cou...
2001063
WN 1413
EJOT PT®
Stainless steel A2
KA40
4.0
1.80
16
8.40
2
4.20
1.59
2.22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청