BMRSP, BMRSRP, G-BMRSP, G-BMRSRP - 유압/수압용블록매니폴드 - 가로관통 홀·세로반관통 홀타입 - 30x35각 피치지정
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bmrsp.prj},{NB=BMRSP4-R1-G1-K1-P20},{MAT=},{STS=Rc},{MH=},{NO=4},{R=1},{G=1},{K=1},{P=20},{N=3},{PT=6},{A=30},{B=35},{E=20},{F=20},{X=15},{Y=6},{DD=5.5},{D=9.5},{HH=5.5},{M=M5},{D1=8},{HH1=4.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
BMRSP2-R1-G1-K1-P20
BMRSP2-R1-G1-K1-P20
3가크로메이트
2
1
4
30
35
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMRSP3-R1-G1-K1-P20
BMRSP3-R1-G1-K1-P20
3가크로메이트
3
2
5
30
35
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMRSP4-R1-G1-K1-P20
BMRSP4-R1-G1-K1-P20
3가크로메이트
4
3
6
30
35
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMRSP5-R1-G1-K1-P20
BMRSP5-R1-G1-K1-P20
3가크로메이트
5
4
7
30
35
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMRSP6-R1-G1-K1-P20
BMRSP6-R1-G1-K1-P20
3가크로메이트
6
5
8
30
35
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMRSP7-R1-G1-K1-P20
BMRSP7-R1-G1-K1-P20
3가크로메이트
7
6
9
30
35
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMRSP8-R1-G1-K1-P20
BMRSP8-R1-G1-K1-P20
3가크로메이트
8
7
10
30
35
20
20
15
6
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청