BMRAL, BMRALA, G-BMRAL, G-BMRALA - 에어용블록매니폴드 - 피치고정-BMRA시리즈-50각
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bmral.prj},{NB=BMRAL3-R2-G2-K2},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=3},{R=2},{G=2},{K=2},{P=40},{N=2},{PT=5},{A=50},{B=50},{E=25},{F=25},{X=8.5},{Y=8.5},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
MOP
최고사용압력
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
P
P 피치
[mm]
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
BMRAL1-R2-G2-K2
BMRAL1-R2-G2-K2
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
1
40
0
3
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMRAL2-R2-G2-K2
BMRAL2-R2-G2-K2
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
2
40
1
4
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMRAL3-R2-G2-K2
BMRAL3-R2-G2-K2
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
3
40
2
5
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMRAL4-R2-G2-K2
BMRAL4-R2-G2-K2
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
4
40
3
6
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMRAL5-R2-G2-K2
BMRAL5-R2-G2-K2
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
5
40
4
7
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMRAL6-R2-G2-K2
BMRAL6-R2-G2-K2
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
6
40
5
8
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청