BMRACP, BMRACAP, G-BMRACP, G-BMRACAP - 空气用歧管块 - 孔距指定型-BMRA系列-边长25
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmracp.prj},{NB=BMRACP4-R1-G1-K1-P15},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{R=1},{G=1/8},{K=1/8},{P=15},{N=3},{PT=6},{A=25},{B=25},{E=20},{F=12.5},{X=10},{Y=4},{DD=5.5},{M=M5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
MOP
最高使用压力
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
G
G (Rc (PT))
ⁿ/ₐ
K
K (Rc (PT))
ⁿ/ₐ
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
BMRACP2-R1-G1-K1-P15
BMRACP2-R1-G1-K1-P15
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
2
1/8
1/8
1
4
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMRACP3-R1-G1-K1-P15
BMRACP3-R1-G1-K1-P15
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
3
1/8
1/8
2
5
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMRACP4-R1-G1-K1-P15
BMRACP4-R1-G1-K1-P15
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
4
1/8
1/8
3
6
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMRACP5-R1-G1-K1-P15
BMRACP5-R1-G1-K1-P15
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
5
1/8
1/8
4
7
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMRACP6-R1-G1-K1-P15
BMRACP6-R1-G1-K1-P15
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
6
1/8
1/8
5
8
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMRACP7-R1-G1-K1-P15
BMRACP7-R1-G1-K1-P15
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
7
1/8
1/8
6
9
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMRACP8-R1-G1-K1-P15
BMRACP8-R1-G1-K1-P15
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
8
1/8
1/8
7
10
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求