BM40CK - Pull ring type
HEFA
24-screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/24-screw/bm40ck.prj},{NB=BM40CK-1.5T},{SC=BM40CK},{LX=Pull ring type},{MAT=Alloy steel},{ST=Baking paint},{GG=1.5T},{WLL=1.5},{SF=4},{LT=120},{M=14},{T=51},{B=56},{C=45},{D=17},{L=21},{F=118},{W=90},{H=36},{R=27},{S=10},{SW=22},{NW=0.9},{INFOTEXT=website},{PPATH=bm40c/bm40c_assemblies/bm40c_asmcfg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
MAT
texture of material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
GG
Specifications
ⁿ/ₐ
WLL
Working load limit (ton)
ⁿ/ₐ
SF
safety factor
ⁿ/ₐ
LT
Locking torque
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
T
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
SW
[mm]
NW
Net weight (kg)
ⁿ/ₐ
BM40CK-0.5T
BM40CK-0.5T
BM40CK
Pull ring type
Alloy steel
Baking paint
0.5T
0.5
4
30
8
33
42
28
11
12
81
58
23
17
6
13
0.3
BM40CK-0.7T
BM40CK-0.7T
BM40CK
Pull ring type
Alloy steel
Baking paint
0.7T
0.7
4
60
10
33
41
29
11
15
81
58
23
17
6
17
0.3
BM40CK-1.0T
BM40CK-1.0T
BM40CK
Pull ring type
Alloy steel
Baking paint
1.0T
1.0
4
100
12
33
40
31
11
18
82
58
23
17
8
19
0.3
BM40CK-1.5T
BM40CK-1.5T
BM40CK
Pull ring type
Alloy steel
Baking paint
1.5T
1.5
4
120
14
51
56
45
17
21
118
90
36
27
10
22
0.9
BM40CK-2.0T
BM40CK-2.0T
BM40CK
Pull ring type
Alloy steel
Baking paint
2.0T
2.0
4
150
16
51
54
46
17
24
117
90
36
27
10
24
0.9
BM40CK-2.5T
BM40CK-2.5T
BM40CK
Pull ring type
Alloy steel
Baking paint
2.5T
2.5
4
200
18
65
78
57
20
27
155
108
44
34
12
30
1.9
BM40CK-3.0T
BM40CK-3.0T
BM40CK
Pull ring type
Alloy steel
Baking paint
3.0T
3.0
4
250
20
51
52
49
17
30
118
90
36
27
12
30
1.0
BM40CK-5.0T
BM40CK-5.0T
BM40CK
Pull ring type
Alloy steel
Baking paint
5.0T
5.0
4
400
24
72
81
59
22
36
162
125
44
37
14
36
2.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청