카탈로그: Goebel
생성됨: 25.01.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Goebel
Blind rivet nuts and screws GO-NUT with serrated underhead blind rivet nuts countersunk stainless steel
Goebel
Blind Rivet and Blind Rivet Nuts
Blind rivet nuts and screws
Powered by
CAD모델 선택
{goebel/niettechnik/blindnietmuttern_und_schrauben/blindnietmuttern_und_schrauben_go_nut_u_b_s_e.prj},{NB=7550631000_0_0_M6},{DH=6},{D=M6},{ART=7550631000},{KTXT=GO-NUT, Blindnietmuttern Senkkopf 90°, Schaftende offen, Rundschaft , mit Unterkopfverzahnung},{MATD=Edelstahl A4 [ AISI 316 ]},{D1=8.9},{L=16.0},{SV=[1.5:4.5]},{S=0.0},{D2=12.0},{L1=7.7},{K=1.7},{BL=9.0},{P=15000},{MAXT=10.0},{F=0},{EAN=4049337446675},{SKU=7550631000-74},{ZTN=73181631},{SD=-},{ROHS=ja}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
D
Diameter
[mm]
ART
Part ID
ⁿ/ₐ
KTXT
Short text
ⁿ/ₐ
MATD
Mandrel material
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length of shaft
[mm]
D2
Hole in the screw-on component
[mm]
L1
L1 ref.
[mm]
K
Head height
[mm]
BL
Borehole
[mm]
P
Pull-In
[N]
MAXT
Maximum torque / tightening torque
[N/m]
EAN
EAN Code
ⁿ/ₐ
SKU
SKU Number
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
SD
Layer thickness
[μm]
ROHS
Restriction of hazardous substances
ⁿ/ₐ
7550531000
M5
7550531000
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Stainless steel A4 [ AISI...
6.9
13.5
10.0
6.6
1.7
7.0
10000
6.0
4049337446613
7550531000-74
73181631
-
Yes
7550631000
M6
7550631000
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Stainless steel A4 [ AISI...
8.9
16.0
12.0
7.7
1.7
9.0
15000
10.0
4049337446675
7550631000-74
73181631
-
Yes
7550831000
M8
7550831000
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Stainless steel A4 [ AISI...
10.9
19.0
14.0
8.2
1.7
11.0
27000
24.0
4049337446767
7550831000-74
73181631
-
Yes
7551031000
M10
7551031000
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Stainless steel A4 [ AISI...
12.9
21.0
16.0
8.7
1.7
13.0
37000
48.0
4049337446811
7551031000-74
73181631
-
Yes
7551231000
M12
7551231000
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Stainless steel A4 [ AISI...
15.9
25.0
19.0
10.5
1.7
16.0
54000
82.0
4049337446866
7551231000-74
73181631
-
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청