BLC21 53 - Flat key·precision type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/blc21_53.prj},{NB=BLC26-B2-L10},{CODE=BLC26},{TYPE=Precision B},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{STR=Above 600N/mm²},{B=2},{BPOOL=2,3,4,5,6,7,8,10,12},{L=10},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT2
Quite material
ⁿ/ₐ
STR
tensile strength
ⁿ/ₐ
TOL1
B tolerance
ⁿ/ₐ
TOL3
L tolerance
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
TOL2
H tolerance
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
DIA
Applicable shaft diameter
ⁿ/ₐ
BLC21-B2-L10
BLC21
Precision A
45
S45C
Above 600N/mm²
0/-0.025
0/-0.15
2
0/-0.025
0.2
6~8
BLC23-B2-L10
BLC23
Precision A
0Cr17Ni12Mo2
SUS316
Above 600N/mm²
0/-0.025
0/-0.15
2
0/-0.025
0.2
6~8
BLC26-B2-L10
BLC26
Precision B
45
S45C
Above 600N/mm²
0/-0.025
0/-0.15
2
0/-0.025
0.2
6~8
BLC28-B2-L10
BLC28
Precision B
0Cr17Ni12Mo2
SUS316
Above 600N/mm²
0/-0.025
0/-0.15
2
0/-0.025
0.2
6~8
BLC51-B2-L10
BLC51
Precision C
45
S45C
Above 600N/mm²
0/-0.025
0/-0.15
2
0/-0.025
0.2
6~8
BLC53-B2-L10
BLC53
Precision C
0Cr17Ni12Mo2
SUS316
Above 600N/mm²
0/-0.025
0/-0.15
2
0/-0.025
0.2
6~8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청