BK38.0262.INOX - Hohe Rändelmuttern mit Durchgangsgewinde, mit Schaft, aus Edelstahl, DIN 466
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Rändelgriffe
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/raendelgriffe/bk38_0262_inox.prj},{NB=BK38.0262.02005INOX},{SHA256=J9b9cvwlBe6qp7Cw0ozjln4wDhBs83l0cOwwC1djDzM=},{INAME=bk38_0262_02005inox},{NAME=bk38_0262_02005inox},{ID=bk38_0262_02005inox},{ARTNR=BK38.0262.02005INOX},{DESC=Hohe Rändelmuttern mit Durchgangsgewinde, mit Schaft, aus Edelstahl, DIN 466},{D=20},{H=11.5},{D1=M 5},{KLEIND=10},{KLEINM=7.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser (D)
[mm]
H
Höhe (H)
[mm]
D1
Gewinde (d1)
ⁿ/ₐ
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
[mm]
KLEINM
Schafthöhe (m)
[mm]
BK38.0262.02005INOX
BK38.0262.02005INOX
Hohe Rändelmuttern mit Du...
20
11.5
M 5
10
7.5
BK38.0262.02406INOX
BK38.0262.02406INOX
Hohe Rändelmuttern mit Du...
24
15.0
M 6
12
10.0
BK38.0262.03008INOX
BK38.0262.03008INOX
Hohe Rändelmuttern mit Du...
30
18.0
M 8
16
12.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求