카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
BJT. - Rod ends with hole
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Joints vibration-damping elements
BJT.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/3_joints_vibration_damping_elements/bjt/bjt.prj},{NB=Rod ends with hole BJT-M10(0)},{CODE=470021},{DESCRIPTION=BJT-M10},{ROT=0},{ROTX=25},{DIM01=M10},{DIM01X=10},{PITCH=1.000},{DIM02=20},{DIM03=10},{DIM04=30},{DK=19.050},{DIM05=15},{DIM06=19},{DIM07=14},{DIM08=10.5},{DIM09=58},{DIM10=43},{DIM11=17},{WEIGHT=15},{VER=3},{PPATH=parts/bjt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d
ⁿ/ₐ
DIM02
p
[mm]
DIM03
d1 E10
[mm]
DIM04
d2
[mm]
DIM05
d3
[mm]
DIM06
d4
[mm]
DIM07
b
[mm]
DIM08
b1
[mm]
DIM09
h
[mm]
DIM10
h1
[mm]
DIM11
s
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Rod ends with hole BJT-M6...
470001
BJT-M6
M6
12
6
20
10
13
9
7.0
40
30
11
5
Rod ends with hole BJT-M8...
470011
BJT-M8
M8
16
8
24
13
16
12
9.0
48
36
14
9
Rod ends with hole BJT-M1...
470021
BJT-M10
M10
20
10
30
15
19
14
10.5
58
43
17
15
Rod ends with hole BJT-M1...
470022
BJT-M10x1.25
M10x1.25
20
10
30
15
19
14
10.5
58
43
17
15
Rod ends with hole BJT-M1...
470031
BJT-M12
M12
22
12
34
18
22
16
12.0
67
50
19
20
Rod ends with hole BJT-M1...
470032
BJT-M12x1.25
M12x1.25
22
12
34
18
22
16
12.0
67
50
19
20
Rod ends with hole BJT-M1...
470041
BJT-M14
M14
25
14
38
20
25
19
13.5
76
57
22
31
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청