您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BJL01 12 - 外螺纹轴承 标准型/加长型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bjl01_12.prj},{NB=BJL02-D52-L12},{CODE=BJL02},{TYPE=External thread type Standard type},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{MAT3=SUS303},{SUR=-},{D=52},{L=12},{DD=25},{B=15.0},{M=10.0},{E=3.0},{S=10.0},{V=6.0},{FIB=BAY6205ZZ},{A=31.0},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质 国标
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承材质 相当
ⁿ/ₐ
MAT3
轴材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DD
d
[mm]
B
[mm]
M
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
V
[mm]
FIB
配合轴承
ⁿ/ₐ
A
[mm]
BJL01-D6-L4
BJL01
外螺纹·标准型
GCr15
SUJ2
SUS303
无电解镀镍
6
4
3
2.5
3.0
1.0
1.5
1.0
BAF673ZZ
3.6
BJL01-D7-L4
BJL01
外螺纹·标准型
GCr15
SUJ2
SUS303
无电解镀镍
7
4
3
3.0
3.0
1.0
1.5
1.0
BAF683ZZ
3.6
BJL01-D8-L5
BJL01
外螺纹·标准型
GCr15
SUJ2
SUS303
无电解镀镍
8
5
5
2.5
3.0
1.0
1.5
1.0
BAF675ZZ
6.6
BJL01-D9-L5
BJL01
外螺纹·标准型
GCr15
SUJ2
SUS303
无电解镀镍
9
5
4
4.0
4.0
1.0
1.5
1.0
BAF684ZZ
4.9
BJL01-D13-L5
BJL01
外螺纹·标准型
GCr15
SUJ2
SUS303
无电解镀镍
13
5
4
5.0
4.0
1.0
1.5
1.5
BAF624ZZ
5.2
BJL01-D16-L5
BJL01
外螺纹·标准型
GCr15
SUJ2
SUS303
无电解镀镍
16
5
5
5.0
4.0
1.0
2.5
2.0
BAF625ZZ
6.8
BJL01-D19-L8
BJL01
外螺纹·标准型
GCr15
SUJ2
SUS303
无电解镀镍
19
8
6
6.0
6.0
1.0
2.5
2.5
BAF626ZZ
7.9
BJL01-D22-L8
BJL01
外螺纹·标准型
GCr15
SUJ2
SUS303
无电解镀镍
22
8
8
7.0
6.0
1.0
4.0
2.5
BAF608ZZ
9.8
BJL01-D26-L8
BJL01
外螺纹·标准型
GCr15
SUJ2
SUS303
无电解镀镍
26
8
10
8.0
6.0
2.5
5.0
4.0
BAY6000ZZ
11.8
BJL01-D30-L8
BJL01
外螺纹·标准型
GCr15
SUJ2
SUS303
无电解镀镍
30
8
10
9.0
6.0
2.0
5.0
4.0
BAY6200ZZ
13.6
BJL01-D32-L12
BJL01
外螺纹·标准型
GCr15
SUJ2
SUS303
无电解镀镍
32
12
15
9.0
10.0
2.5
5.0
4.0
BAY6002ZZ
16.8
BJL01-D35-L12
BJL01
外螺纹·标准型
GCr15
SUJ2
SUS303
无电解镀镍
35
12
15
11.0
10.0
3.0
5.0
4.0
BAY6202ZZ
18.6
BJL01-D37-L12
BJL01
外螺纹·标准型
GCr15
SUJ2
SUS303
无电解镀镍
37
12
20
9.0
10.0
2.5
8.0
4.0
BAY6904ZZ
21.8
BJL01-D47-L12
BJL01
外螺纹·标准型
GCr15
SUJ2
SUS303
无电解镀镍
47
12
20
14.0
10.0
3.0
8.0
4.0
BAY6204ZZ
26.0
BJL01-D52-L12
BJL01
外螺纹·标准型
GCr15
SUJ2
SUS303
无电解镀镍
52
12
25
15.0
10.0
3.0
10.0
6.0
BAY6205ZZ
31.0
BJL02-D6-L4
BJL02
外螺纹·标准型
9Cr18Mo
SUS440C
SUS303
-
6
4
3
2.5
3.0
1.0
1.5
1.0
BAF673ZZ
3.6
BJL02-D7-L4
BJL02
外螺纹·标准型
9Cr18Mo
SUS440C
SUS303
-
7
4
3
3.0
3.0
1.0
1.5
1.0
BAF683ZZ
3.6
BJL02-D8-L5
BJL02
外螺纹·标准型
9Cr18Mo
SUS440C
SUS303
-
8
5
5
2.5
3.0
1.0
1.5
1.0
BAF675ZZ
6.6
BJL02-D9-L5
BJL02
外螺纹·标准型
9Cr18Mo
SUS440C
SUS303
-
9
5
4
4.0
4.0
1.0
1.5
1.0
BAF684ZZ
4.9
BJL02-D13-L5
BJL02
外螺纹·标准型
9Cr18Mo
SUS440C
SUS303
-
13
5
4
5.0
4.0
1.0
1.5
1.5
BAF624ZZ
5.2
BJL02-D16-L5
BJL02
外螺纹·标准型
9Cr18Mo
SUS440C
SUS303
-
16
5
5
5.0
4.0
1.0
2.5
2.0
BAF625ZZ
6.8
BJL02-D19-L8
BJL02
外螺纹·标准型
9Cr18Mo
SUS440C
SUS303
-
19
8
6
6.0
6.0
1.0
2.5
2.5
BAF626ZZ
7.9
BJL02-D22-L8
BJL02
外螺纹·标准型
9Cr18Mo
SUS440C
SUS303
-
22
8
8
7.0
6.0
1.0
4.0
2.5
BAF608ZZ
9.8
BJL02-D26-L8
BJL02
外螺纹·标准型
9Cr18Mo
SUS440C
SUS303
-
26
8
10
8.0
6.0
2.5
5.0
4.0
BAY6000ZZ
11.8
BJL02-D30-L8
BJL02
外螺纹·标准型
9Cr18Mo
SUS440C
SUS303
-
30
8
10
9.0
6.0
2.0
5.0
4.0
BAY6200ZZ
13.6
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BAY6700_6310ZZ-j - 深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BAN01_35 - 外螺纹包胶轴承 圆柱型 标准型/加长型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BAF673ZZ_638ZZ-J - 微型深沟球轴承-双面防尘盖式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CF_S-CF-3_30-2B_BUU_BR_BUUR-YIHEDA - 凸轮轴承随动器,标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BPC01_22 - 凸轮轴承随动器·螺栓型·标准型·圆柱型/球面型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BAG693_628-2RS__624_628-2RZ - 微型深沟球轴承-带橡胶密封圈型·非接触式/接触式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-BJL01_12 - 经济型外螺纹轴承/标准型/加长型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BAL682ZZ_6905ZZ - 微型带凸缘深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BPB01_12 - 微型凸轮轴承随动器
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BKR01_32 - 工程塑料轴承-圆柱型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BKJ01_02 - 锁紧螺母
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YSWF_J-YSWF - 矩形弹簧/极轻载荷弹簧(黄色)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BKT01_06 - 轴承止动销·标准型·L尺寸选择型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-BAN01 - 经济型包胶轴承 外螺纹型 圆柱型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求