BGY51 56 - Bearing with seat/Single bearing front mounting type/With retaining ring
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/bgy51_56.prj},{NB=BGY51-6900ZZ-h20},{CODE=BGY51},{TYPE1=With retaining rin/Single bearing front mounting type},{MAT=gang},{MAT1=S45C},{MAT2=tanhuanggang},{SUR=fahei},{TYPE=6900},{TYPEPOOL=6900,6000,6200,6901,6001,6201,6902,6002,6202,6904,6004,6204,6905,6005,6906,6006},{MFQ=ZZ},{HH=20},{CODE1=1},{LINK=webxxx},{PPATH=bgy51_56/assem/bgy51_56_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Bearing material
ⁿ/ₐ
MAT1
Housing material
ⁿ/ₐ
MAT2
Retaining ring material
ⁿ/ₐ
SUR
Housing surface treatment
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
D
[mm]
DH7G
D tolerance
[mm]
DDHH
dh
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
HH1
h1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
T
[mm]
DD1
[mm]
BGY51-6900ZZ-h20
BGY51
With retaining rin/Single...
steel
S45C
Spring steel
Black
10
22
+0.021/0
19
6
43.8
7
34
14
12
6
BGY52-6900ZZ-h20
BGY52
With retaining rin/Single...
steel
S45C
SUS304
Electroless nickel platin...
10
22
+0.021/0
19
6
43.8
7
34
14
12
6
BGY56-6900ZZ-h20
BGY56
With retaining rin/Single...
stainless steel
SUS304
SUS304
-
10
22
+0.021/0
19
6
43.8
7
34
14
12
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청