카탈로그: BGL
생성됨: 11.03.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BGL
BGL HMV(C)...E - Hydraulic Nuts
BGL
hydraulic_nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bgl/hydraulic_nuts/hydraulic_nut_hmv.prj},{NB=BGL HMV 104E},{PN=BGL HMV 104E},{SN=BGL HMV},{G=Tr520x6},{NDM=520.000},{PITCH=6.00000},{DD1=522.0},{DD2=634},{DM=658},{B=68},{B1=13},{MAD=20},{IHT=G1/4\"},{MT=DIN103},{NDM1=520.000},{P1=6.000},{NDM2=0.0000},{P2=0.00000},{C=3.000},{W=75.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part number
ⁿ/ₐ
G
G - Medida da Rosca
ⁿ/ₐ
DD1
d1 - Diâmetro Interno do Êmbolo
[mm]
DD2
d2 - Diâmetro da Aba Maior do Êmbolo
[mm]
DM
Dm - Diâmetro Externo
[mm]
B
B - Espessura
[mm]
B1
[mm]
MAD
Max. Axial Displacement
[mm]
IHT
Oil Injection Hole Thread
[BSP]
W
Weight
[kg]
BGL HMV 10E
BGL HMV 10E
M50x1,5
50.5
104
114
38
4
5
G1/4"
2.540
BGL HMV 11E
BGL HMV 11E
M55x2
55.5
109
120
38
4
5
G1/4"
2.760
BGL HMV 11x1.5E
BGL HMV 11x1.5E
M55x1,5
55.5
109
120
38
4
5
G1/4"
2.760
BGL HMV 12E
BGL HMV 12E
M60x2
60.5
115
125
38
5
5
G1/4"
2.990
BGL HMV 12x1.5E
BGL HMV 12x1.5E
M60x1,5
60.5
115
125
38
5
5
G1/4"
2.990
BGL HMV 13E
BGL HMV 13E
M65x2
65.5
121
130
38
5
5
G1/4"
3.160
BGL HMV 13x1.5E
BGL HMV 13x1.5E
M65x1,5
65.5
121
130
38
5
5
G1/4"
3.160
BGL HMV 14E
BGL HMV 14E
M70x2
70.5
127
135
38
5
5
G1/4"
3.330
BGL HMV 15E
BGL HMV 15E
M75x2
75.5
132
140
38
5
5
G1/4"
3.490
BGL HMV 16E
BGL HMV 16E
M80x2
80.5
137
146
38
5
5
G1/4"
3.720
BGL HMV 17E
BGL HMV 17E
M85x2
85.5
142
150
38
5
5
G1/4"
3.820
BGL HMV 18E
BGL HMV 18E
M90x2
90.5
147
156
38
5
5
G1/4"
4.050
BGL HMV 19E
BGL HMV 19E
M95x2
95.5
153
162
38
5
5
G1/4"
4.300
BGL HMV 20E
BGL HMV 20E
M100x2
100.5
158
166
38
6
5
G1/4"
4.490
BGL HMV 21E
BGL HMV 21E
M105x2
105.5
163
172
38
6
5
G1/4"
4.730
BGL HMV 22E
BGL HMV 22E
M110x2
110.5
169
178
38
6
5
G1/4"
5.000
BGL HMV 23E
BGL HMV 23E
M115x2
115.5
174
182
38
6
5
G1/4"
5.090
BGL HMV 24E
BGL HMV 24E
M120x2
120.5
179
188
38
6
5
G1/4"
5.350
BGL HMV 25E
BGL HMV 25E
M125x2
125.5
184
192
38
6
5
G1/4"
5.440
BGL HMV 26E
BGL HMV 26E
M130x2
130.5
190
198
38
6
5
G1/4"
5.710
BGL HMV 27E
BGL HMV 27E
M135x2
135.5
195
204
38
6
5
G1/4"
5.970
BGL HMV 28E
BGL HMV 28E
M140x2
140.5
200
208
38
7
5
G1/4"
6.180
BGL HMV 29E
BGL HMV 29E
M145x2
145.5
206
214
39
7
5
G1/4"
6.770
BGL HMV 30E
BGL HMV 30E
M150x2
150.5
211
220
39
7
5
G1/4"
7.070
BGL HMV 31E
BGL HMV 31E
M155x3
155.5
218
226
39
7
5
G1/4"
7.470
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청