카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Bend 30° - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/30_bend_locking_bend.prj},{NB=Bend 230/30/0,5/316/BA/ICS25(a)(400)(114518)},{MAT=114518},{EAN=4037494920336},{DC=GB},{SYS=ICS25},{SAP=Bend 230/30/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=230},{EXT=280},{A=80},{B=120},{W1=30},{ML=316},{SL=BA},{WG=2.25},{INTX=229.900},{EXTX=281.300},{AX=79.883},{BX=120.401},{MEAS1=0.000},{MEAS2=0.000},{SHORT=230/30/0,5/316/BA/ICS25},{VERS=1},{VERS1=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
W1
[°]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Bend 80/30/0,5/316/BA/ICS...
100741
4037494165782
ICS25
Bend 80/30/0,5/316/BA/ICS...
80
130
55
95
30
316
BA
0.74
Bend 80/30/0,5/316/BA/ICS...
111091
4037494920275
ICS25
Bend 80/30/0,5/316/BA/ICS...
80
130
55
95
30
316
BA
0.74
Bend 100/30/0,5/316/BA/IC...
100742
4037494165799
ICS25
Bend 100/30/0,5/316/BA/IC...
100
150
60
100
30
316
BA
0.88
Bend 100/30/0,5/316/BA/IC...
111398
4037494920282
ICS25
Bend 100/30/0,5/316/BA/IC...
100
150
60
100
30
316
BA
0.88
Bend 130/30/0,5/316/BA/IC...
100743
4037494165805
ICS25
Bend 130/30/0,5/316/BA/IC...
130
180
68
108
30
316
BA
1.08
Bend 130/30/0,5/316/BA/IC...
111793
4037494920299
ICS25
Bend 130/30/0,5/316/BA/IC...
130
180
67
107
30
316
BA
1.08
Bend 150/30/0,5/316/BA/IC...
100744
4037494165812
ICS25
Bend 150/30/0,5/316/BA/IC...
150
200
70
110
30
316
BA
1.22
Bend 150/30/0,5/316/BA/IC...
112174
4037494920305
ICS25
Bend 150/30/0,5/316/BA/IC...
150
200
70
110
30
316
BA
1.22
Bend 180/30/0,5/316/BA/IC...
100745
4037494165829
ICS25
Bend 180/30/0,5/316/BA/IC...
180
230
75
115
30
316
BA
1.80
Bend 180/30/0,5/316/BA/IC...
113242
4037494920312
ICS25
Bend 180/30/0,5/316/BA/IC...
180
230
75
115
30
316
BA
1.80
Bend 200/30/0,5/316/BA/IC...
100746
4037494165836
ICS25
Bend 200/30/0,5/316/BA/IC...
200
250
80
120
30
316
BA
1.98
Bend 200/30/0,5/316/BA/IC...
113543
4037494920329
ICS25
Bend 200/30/0,5/316/BA/IC...
200
250
80
120
30
316
BA
1.98
Bend 230/30/0,5/316/BA/IC...
101291
4037494495360
ICS25
Bend 230/30/0,5/316/BA/IC...
230
280
80
120
30
316
BA
2.25
Bend 230/30/0,5/316/BA/IC...
114518
4037494920336
ICS25
Bend 230/30/0,5/316/BA/IC...
230
280
80
120
30
316
BA
2.25
Bend 250/30/0,5/316/BA/IC...
100747
4037494165843
ICS25
Bend 250/30/0,5/316/BA/IC...
250
300
85
125
30
316
BA
2.42
Bend 250/30/0,5/316/BA/IC...
114815
4037494920343
ICS25
Bend 250/30/0,5/316/BA/IC...
250
300
85
125
30
316
BA
2.42
Bend 300/30/0,5/316/BA/IC...
100748
4037494165850
ICS25
Bend 300/30/0,5/316/BA/IC...
300
350
90
130
30
316
BA
2.84
Bend 350/30/0,5/316/BA/IC...
100749
4037494165867
ICS25
Bend 350/30/0,5/316/BA/IC...
350
400
100
140
30
316
BA
4.42
Bend 400/30/0,6/316/BA/IC...
100750
4037494165874
ICS25
Bend 400/30/0,6/316/BA/IC...
400
450
122
166
30
316
BA
5.00
Bend 450/30/0,6/316/BA/IC...
100751
4037494165881
ICS25
Bend 450/30/0,6/316/BA/IC...
450
500
127
171
30
316
BA
6.71
Bend 500/30/0,6/316/BA/IC...
100752
4037494165898
ICS25
Bend 500/30/0,6/316/BA/IC...
500
550
132
176
30
316
BA
7.63
Bend 600/30/0,6/316/BA/IC...
100753
4037494165911
ICS25
Bend 600/30/0,6/316/BA/IC...
600
650
147
191
30
316
BA
9.83
Bend 700/30/0,6/316/BA/IC...
100754
4037494165928
ICS25
Bend 700/30/0,6/316/BA/IC...
700
750
162
206
30
316
BA
11.98
Bend 750/30/0,6/316/BA/IC...
143304
4051921617040
ICS25
Bend 750/30/0,6/316/BA/IC...
750
800
195
235
30
316
BA
19.20
Bend 800/30/0,6/316/BA/IC...
133133
4051921474902
ICS25
Bend 800/30/0,6/316/BA/I...
800
850
200
245
30
316
BA
30.96
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청